Agregat RTAD

250–650 kW

Najważniejsze cechy

  • Niewielkie rozmiary
  • Jedno podłączenie do źródła zasilania
  • Niski poziom hałasu
  • Rozrusznik typu gwiazda-trójkąt
  • Dokładne dostosowanie do wymaganego obciążenia
  • Elastyczność zastosowań
  • Nadaje się doskonale do wytwarzania lodu do temperatury solanki −12°C

Korzyści dla klienta

  • Niezawodność: Sprężarka śrubowa Trane z tylko 3 ruchomymi częściami
  • Łatwość montażu: szeroki wybór modułów hydraulicznych

Opcje

  • Praca w wysokiej temperaturze otoczenia (do 52°C)
  • Praca w niskiej temperaturze otoczenia (do –18°C)
  • Cicho pracująca wersja wyposażona w wolnoobrotowe wentylatory oraz wytłumienie dźwięku sprężarki
  • Wersja o wysokiej wydajności
  • Wyłącznik główny
  • Ochrona skraplacza lub ochrona całej jednostki
  • Nocne wyciszenie dźwięku w celu redukcji hałasu w nocy
  • Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Moduł hydrauliczny – z jedną lub dwiema pompami i filtrem wodnym
  • Agregat 60 Hz
  • Chłodzenie swobodne

Energooszczędne opcje: Wersja o dużej wydajności, odzyskiwanie ciepła, chłodzenie swobodne

Wyposażenie dodatkowe

  • Izolatory neoprenowe
  • Zestaw podłączenia rurą rowkowaną
  • Przełącznik przepływu

Układ sterowania UCM-CLD

Mikroprocesor Adaptive Control™ oferujący następujące funkcje:

  • Moduł sterowania jednostką z wyświetlaczem Clear Language Display
  • Zewnętrzny automatyczny wyłącznik
  • Zewnętrzna blokada
  • Sterowanie pompą wody lodowej
  • Styki powiadamiania o alarmie
  • Karta wytwarzania lodu (opcja)
  • Protokoły komunikacyjne LonTalk®, Modbus .
  • Karta zdalnego zadania ograniczenia wody lodowej i prądu zdalnego (opcja)

Formularz kontaktowy