Strony Trane z różnych krajów świata
Trane oferuje szereg chłodzonych powietrzem agregatów wody lodowej przeznaczonych do wielu zastosowań komfortu i chłodzenia procesowego, aby zapewnić odpowiednie rozwiązanie do konkretnych potrzeb naszych klientów:
- Nasze chłodzone powietrzem agregaty ze sprężarką spiralną oferują łatwość instalacji i maksymalną wydajność podczas pracy. Można je łatwo i szybko dostosować do większości budynków, przez co doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.
- Nasze chłodzone powietrzem agregaty ze sprężarką śrubową zostały zaprojektowane z myślą o obniżeniu kosztów eksploatacji. Zapewniają niższe koszty cyklu życia oraz najwyższą na rynku niezawodność dzięki prostej budowie. Adaptacyjne funkcje sterowania Trane zapewniają niedoścignioną wydajność w ekstremalnych warunkach.
- Nasze chłodzone powietrzem wysokiej prędkości agregaty wody lodowej ze sprężarką odśrodkową to najnowsze uzupełnienie naszej oferty. Łączą w sobie najwyższą sprawność, czynnik chłodniczy o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP poniżej 1 oraz typową dla Trane niezawodność.
Chłodzone powietrzem agregaty chłodnicze Trane stanowią właściwy wybór w przypadku zastosowań wymagających ścisłej kontroli temperatury.