Strony Trane z różnych krajów świata
Firma Trane rozumie znaczenie procesu ciągłej poprawy w dziedzinie oddziaływań systemów HVAC na środowisko naturalne. Niezależnie od tego, czy system HVAC ma zapewniać komfort w budynkach, czy wydajność procesu w zastosowaniach przemysłowych, innowacje Trane mają istotny wpływ na zużycie energii na całym świecie.
Nowe innowacje produktowe są wynikiem naszego dążenia do zaspokojenia potrzeb użytkownika, takich jak: niezawodny komfort i wydajność w odpowiednich temperaturach, wilgotność i jakość powietrza przy minimalnych kosztach i najniższym wpływie na środowisko.
Bogata oferta produktów Trane, tworzona przez dziesiątki lat na czołowej pozycji w branży, zapewnia niezbędną elastyczność, aby spełnić indywidualne potrzeby klientów. Dostarczymy odpowiednie rozwiązanie niezależnie od tego, czy potrzebujesz mocy chłodniczej lub grzewczej 20 kW czy powyżej 10 000 kW. Ponieważ nasze agregaty pracują w ponad 50% dużych budynków na całym świecie, podejmujemy odpowiedzialność za ograniczenie oddziaływań na środowisko, wypełniając postanowienia naszego Korporacyjnego Zobowiązania do Ochrony Klimatu.