CLCF Climate Changer

Zastosowania komfortu

Najważniejsze cechy

  • Bezszkieletowa obudowa redukująca spadki ciśnienia
  • Panele z poliuretanowej pianki o grubości 50 mm; jednorodna, bezwłóknowa izolacja
  • Wewnętrzne termiczne punkty łamania i termiczne punkty łamania drzwi dostępowych
  • 4-punktowe, jednoczęściowe sekcje dolne ułatwiające odpływ skroplin
  • Usytuowany centralnie pionowy odpływ skroplin
  • Szczelnie zamknięta na całym obwodzie podstawa montażowa agregatu
  • Zunifikowana struktura panelu minimalizuje możliwość wystąpienia wycieków
  • Jednolite uszczelki EPDM wbudowane w płytę drzwiową
  • Dostępne części wszystkich typów
  • Certyfikat Eurovent: Przepuszczanie powietrza przez obudowę: L1; wytrzymałość obudowy: D1; wyciekanie z obejścia filtra: F9; przewodnictwo cieplne: T2; współczynnik przenoszenia termicznego: TB2

Korzyści dla klienta

Najwyższa wydajność

  • Natężenie przepływu powietrza od 1000 m3/h do 55 000 m3/h
  • Specjalne wymiary o niskiej wysokości do zastosowań w sufitach podwieszanych
  • Szeroka gama technologii wentylatorowych (wentylatory z łopatkami zakrzywionymi do przodu/tyłu, wentylatory z napędem bezpośrednim typu „plug fan”) i wężownic zapewniająca większą elastyczność jednostek

Wysoka oszczędność energii

  • Bogaty wybór opcji odzyskiwania energii (obrotowy wymiennik ciepła, płytowy wymiennik ciepła, pętla wężownicy)
  • Większa efektywność energetyczna – do 90%
  • Wentylator panelowy EC
  • Klasa energetyczna A wg Eurovent i niskie właściwe zużycie mocy i energii przez wentylator

Niezawodna jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń

  • 4-punktowe, jednoczęściowe sekcje dolne ułatwiające odpływ skroplin
  • Pionowe, naturalne odprowadzanie wody zapobiega wzrostowi bakterii
  • Zgodność z VDI 6022 i DIN 1946

Niższe koszty instalacyjne

  • Wbudowane uchwyty do podnoszenia ułatwiają przenoszenie
  • Szybki, wyjątkowy i niezawodny system połączeń, niewymagający stosowania narzędzi

Opcje

  • Materiał panelu: stal ocynkowana, malowana stal ocynkowana, aluminium, stal nierdzewna 304 lub 316
  • Bardzo gęsta izolacja Rockwool (80 kg/m3)
  • Dach (standardowy lub nachylony), siatki zabezpieczające przed ptakami
  • Tłumiki hałasu

Elementy sterowania

  • Opracowane i montowane fabrycznie, sprawdzone, wstępnie uruchomione urządzenia sterowania
  • Fabrycznie wykonane szybkozłącza do okablowania układów sterowania
  • Jedno źródło zasilania do wszystkich podzespołów zasilania urządzenia (silniki wentylatorów, grzałki elektryczne itp.)
  • Ułatwiony dostęp serwisowy przez segregację kabli oraz zabezpieczony, czysty i niezawodny system okablowania
  • Platforma oparta na protokołach otwartych
  • Możliwa łączność z systemem zarządzania budynkiem
  • Technicy firmy Trane dokonują pełnego rozruchu

Formularz kontaktowy