Narzędzia projektowe i analityczne

Najlepsze w branży System HVAC narzędzia do projektowania i analizy są nieodzowne przy tworzeniu optymalnego środowiska w budynku. Biorąc pod uwagę poziom kontroli i wymagania dotyczące wydajności dzisiejszych wyrafinowanych systemów HVAC, wyraźny wzrost sprawności przekłada się na znaczne obniżenie zużycia zasobów. Dokładna analiza i specyfikacje pozwalają użytkownikom budynków uzyskiwać znaczne oszczędności i optymalną wydajność.

Aby pomóc w projektowaniu systemów HVAC do budynków, firma Trane zapoczątkowała tworzenie oprogramowania oraz narzędzi do projektowania i analizy, które wspomagają proces.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz szybki audyt energetyczny, czy kompleksową analizę obciążenia, profilowanie wydajności systemu, określanie optymalnych komponentów HVAC lub konfiguracji danej instalacji, my mamy do zaoferowania oprogramowanie, które zapewni Ci rozwiązanie odpowiednie do dzisiejszych wymagań w zakresie projektowania.

TCPA
Trane Chiller Plant Analyzer (TCPA) jest narzędziem wchodzącym w skład Trane Building Advantage, przeznaczonym do wykonywania szybkich audytów energetycznych, obejmujących obliczenia zapotrzebowania na energię, kalkulację budżetu inwestycyjnego i automatycznych raportów. Program służy również do generowania szczegółowych danych dotyczących wydajności konkretnych agregatów chłodniczych i wielorurowych.

TRACE 700
Program Trane Air Conditioning Economics, w skrócie TRACE™, to narzędzie projektowo-analityczne pomagające specjalistom od systemów HVAC w optymalizacji projektowanych instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji na podstawie stopnia zużycia energii i kosztów eksploatacji.

TRACE 700 pomaga w porównaniu wpływu na zużycie energii i ekonomii dokonywanych wyborów dotyczących między innymi cech architektonicznych, systemów HVAC, urządzeń HVAC, wykorzystania lub planowania budynku i opcji finansowych.


Więcej informacji można uzyskać w biurze handlowym Trane.

Formularz kontaktowy