Elementy sterowania systemów HVAC i budynków
Inteligentne urządzenia HVAC i elementy sterowania generują strumienie danych. Jeszcze do niedawna wartość tych danych była niewielka, ponieważ nie były po prostu dostępne. Firma Trane rozwiązała ten problem. Bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu w dziedzinie sterowania i wiedzy dotyczącej potrzeb administratorów budynków i informacji, których mogą potrzebować, aby poprawić działanie budynku, zmieniamy sposób zarządzania budynkami, korzystając z inteligentnych sterowników i usług opartych na technologii.
Elementy i usługi sterowania budynkami zmieniają dane w materiał, który można wykorzystać na szereg praktycznych sposobów:
- Ułatwienie i precyzja w kontroli komfortu w miejscu pracy
- Podejmowanie świadomych i aktywnych decyzji dotyczących codziennych czynności konserwacyjnych i długofalowego zarządzania obiektem
- Dostęp do elastycznych i dokładnych informacji dotyczących obciążeń
- Pomiar, analiza i zarządzanie zużyciem energii
Komfort użytkowników jako priorytet
Jak ważne jest utrzymywanie odpowiedniej jakości powietrza, temperatury i wilgotności? To bardzo ważne.
Oprócz niedostatecznej przestrzeni jednym z głównych powodów wyprowadzki najemców jest brak komfortu. W budynkach użytkowanych przez właścicieli zapewnienie komfortu jest równie ważne: Niekomfortowe warunki pracy mogą spowodować obniżenie wydajności pracy nawet o 18%*.
Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie wieloma obiektami w różnych lokalizacjach, jednym budynkiem lub jednym agregatem HVAC, Trane może zintegrować elementy sterowania i automatyki budynku i dostosować je do różnych potrzeb.
Zarządzanie klimatem, oświetleniem i energią w obiekcie znacznie ułatwia sterownik Tracer™ SC . To internetowe narzędzie do zarządzania ułatwia planowanie, tworzenie raportów i programowanie metodą „wskaż i kliknij” i nie wymaga specjalnej stacji roboczej: Dostęp do funkcjonalności Tracer SC można uzyskać z dowolnego komputera, smartfona lub tabletu. Wiele obiektów można obsługiwać w równie prosty sposób, jako jeden obiekt, używając oprogramowania stacji roboczej zarządzania budynkiem Tracer™ Ensemble .
*BOMA International (US)
Kontroluj budynki z dowolnego miejsca
Mobilne rozwiązanie kontroli budynku Trane zapewnia administratorom swobodę, elastyczność i spokój. Dostępna ze smartfona lub tabletu aplikacja mobilna Tracer™ Building Automation Systems Operator Suite umożliwia administratorom obiektów monitorowanie i kontrolowanie budynków z dowolnego miejsca i o każdej porze.