Tracer™ CH 535

Sterowanie temperaturą wody lodowej odbywa się za pomocą sterownika mikroprocesorowego CH535, monitorującego temperaturę wody i czynnika oraz jego ciśnienie.

Sterownik mikroprocesorowy jest dostarczany jako zamontowany, podłączony, skonfigurowany i sprawdzony fabrycznie. Sterownik obsługuje sekwencje sprężarki i wentylatora (kontrola obciążenia), wykrywanie usterek, funkcje diagnostyczne i nadzoru.

Najważniejsze cechy

  • Ochrona przed wysokim i niskim ciśnieniem czynnika chłodniczego
  • Kontrola limitu obciążenia w celu ograniczenia obciążenia sprężarki przy wysokiej temperaturze wody powrotnej
  • Sekwencjonowanie wentylatora sprężarki przy cyklu automatycznym w reakcji na ciśnienie skraplania
  • Sprężarki z regulowaną ochroną programatora czasowego w krótkim cyklu
  • Automatyczne przesunięcie fazy w sprężarce w celu wyrównania godzin pracy i uruchomień sprężarki
  • Odwrócenie fazy/ochrona pojedynczej fazy
  • Sterowanie blokadą przy niskich temperaturach otoczenia z regulowaną nastawą
  • Zintegrowany port szeregowy RS485 umożliwiający łączność BMS
  • Opcje dla protokołów komunikacyjnych: ModBus, LonTalk i BACnet powinny być dostępne

Interfejs użytkownika umożliwia obsługę w pełni graficzną za pomocą ikon i ekranu dotykowego:

  • Wyświetlacz LCD, 6 przycisków nawigacyjnych
  • Jasne komunikaty, 15 języków
  • EXV: Elektroniczne zawory rozprężne
  • Pakiet klienta: nastawa wody agregatu zewnętrznego, limit zapotrzebowania zewnętrznego, wyjście analogowe wydajności, programowalne przekaźniki
  • Utrata wsadu czynnika chłodniczego (2015)
  • Regulacja nastawy wychodzącej wody lodowej
  • Wyświetlanie temperatury wody wchodzącej i wychodzącej
  • Ciśnienie skraplacza w poszczególnych obwodach
  • Ciśnienie na ssaniu w poszczególnych obwodach
  • Temperatura powietrza otoczenia
  • Temperatura skraplania w poszczególnych obwodach
  • Temperatura ssania w poszczególnych obwodach

Odczyty kontroli bezpieczeństwa na wyświetlaczu użytkownika:

  • wykrywanie niskiej temperatury wody lodowej
  • wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego skraplacza
  • utrata przepływu wody lodowej
  • kontakt z zewnętrznym zamknięciem obwodu
  • przeciążenia silnika elektrycznego
  • odwrócenie fazy/brak wyważenia/jedna faza
  • awaria czujnika temperatury wody wychodzącej stosowana do określenia nastawy temperatury
  • status sprężarki (wł./wył.)

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy