Drugiej generacji logiczne i mikroprocesorowe elementy sterowania Trane ReliaTel™ umożliwiają sterowanie agregatu na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, zapewniając najwyższy poziom komfortu, niezrównaną niezawodność i znacznie większą elastyczność niż konwencjonalne systemy. Wbudowany układ logiczny kontroluje stopniowanie ogrzewania i chłodzenia, minimalne czasy pracy, funkcje diagnostyki, sterowanie odmrażania pompy ciepła, programowanie krótkich cykli oraz wiele innych rozwiązań.
ReliaTel™ Micro – korzyści:
- Umożliwia sterowanie urządzeniem w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, wykorzystując sygnały z czujników mierzących temperaturę powietrza zewnętrznego i wewnętrznego
- Zwiększa jakość i niezawodność działania urządzenia dzięki wykorzystaniu sprawdzonych mikroprocesorowych układów sterujących oraz układów logicznych
- Zapobiega zbyt krótkim cyklom pracy urządzenia, co znacznie wydłuża żywotność sprężarki Zapewnia, że sprężarka będzie pracować przez określony czas, aby umożliwić powrót oleju w celu lepszego smarowania, co zwiększa niezawodność
- Ogranicza liczbę podzespołów wymaganych do funkcjonowania urządzenia, zmniejszając tym samym możliwość usterki podzespołu
- Eliminuje potrzebę montażu podzespołów dzięki wyposażeniu go w zintegrowane zegarowe zabezpieczenie przed zbyt częstymi cyklami pracy, przekaźnik opóźniający oraz sterowniki minimalnego czasu włączenia Prawidłowość funkcjonowania tych układów sterujących zapewniają testy fabryczne
- Dzięki krokowemu trybowi testowemu nie wymaga stosowania specjalnych narzędzi do uruchomienia urządzenia
- Po podłączeniu do systemu Integrated Comfort™ firmy Trane sterownik oferuje rozszerzone możliwości diagnostyczne
- Dzięki stopniowaniu obciążenia wentylatorów, sprężarek i nagrzewnic urządzenie redukuje skoki napięcia, ograniczając tym samym zużycie energii
- Większy komfort osób przebywających w budynku dzięki zastosowaniu inteligentnej procedury awaryjnej i sterowania adaptacyjnego. W razie usterki jakiegoś podzespołu urządzenie będzie nadal działać zgodnie z zaprogramowanymi wartościami zadanymi temperatury
- Sterownik Micro dysponuje standardowo funkcją przewidywania. Ciągła współpraca sterownika Micro i czujników strefowych gwarantuje precyzyjną kontrolę parametrów powietrza