Tracer™ UC600

Wielofunkcyjny sterownik programowalny

Tracer UC600 to programowalny sterownik BACnet przeznaczony do pracy z systemem Tracer SC oraz systemami BACnet innych producentów. Tracer UC600 posiada odpowiednią liczbę wejść/wyjść, aby sprostać potrzebom sterowania central wentylacyjnych, instalacji centralnych i innych ważnych instalacji. Dodatkowe wejścia/wyjścia zapewniają moduły rozszerzenia (XM 30, XM 32 i XM 70). Sterownik Tracer UC600 może być programowany lokalnie, a także montowany lokalnie w centralach wentylacyjnych Trane (należy zamówić opcję z fabryczną listwą zaciskową). Planowany jest stały montaż fabryczny w centralach wentylacyjnych, o czym powiadomimy przed wprowadzeniem rozwiązania na rynek. 

W połączeniu z lokalnym wyświetlaczem kolorowym TD7, UC600 oferuje w pełni elastyczne rozwiązanie do obsługi zaawansowanych planów sterowania, takich jak planowanie dzienne, powiadomienie o alarmach, czasowe pominięcia. Interfejs TD7 można w pełni spersonalizować z wykorzystaniem własnej grafiki.

Formularz kontaktowy