Tracer UC400 to programowalny sterownik BACnet przeznaczony do pracy z systemem Tracer SC oraz systemami BACnet MS/TP innych producentów. Sterownik UC400 posiada odpowiednią liczbę wejść/wyjść, aby sprostać potrzebom sterowania VAV, klimakonwektorów, wężownic z dmuchawą, wentylatorów agregatów, małych central wentylacyjnych, zaworów, sekwencji kotłów, oraz inne wejścia/wyjścia ogólne. Dodatkowe wejścia/wyjścia zapewniają moduły rozszerzenia (XM 30, XM 32 i XM 70).
Wykorzystuje on wspólną powtarzalną i spójną platformę, co zapewnia większą elastyczność w przypadku skrzyni VAV. Sterownik programowalny Tracer UC400 stanowi idealne rozwiązanie w przypadku występowania sekwencji specjalnych. Standardowe oprogramowanie jest nastawiane fabrycznie, co ułatwia montaż urządzenia w miejscu jego przeznaczenia. Nadaje się do montażu fabrycznego i lokalnego, programowania graficznego i obsługi protokołu BACnet oraz posiada certyfikację UUKL.