Moduły rozszerzenia Tracer™

  • Tracer™ XM 30: zapewnia dodatkowe punkty w instalacjach ze sterownikami Tracer UC400 i UC600. Każdy moduł rozszerzenia posiada 4 punkty, które można skonfigurować jako dowolną kombinację wejść analogowych lub binarnych albo wyjść analogowych. Do sterownika Tracer UC400 można dołączyć maksymalnie osiem modułów rozszerzenia. Jednak w zastosowaniach wymagających więcej niż dwóch modułów XM30 konieczne jest użycie zasilacza prądu stałego PM014.
  • Tracer™ XM 32: zapewnia dodatkowe punkty w instalacjach ze sterownikami Tracer UC400 i UC600. Każdy moduł rozszerzenia posiada łącznie cztery wyjścia przekaźnikowe. W zastosowaniach wymagających więcej niż dwóch modułów rozszerzeń wymagane jest użycie zasilacza PM014 24 VAC/24 VDC (Numer zamówienia X136515380).
  • Tracer™ XM 70: zapewnia dodatkowe przyłącza w instalacjach ze sterownikami Tracer UC400 i UC600. Każdy moduł rozszerzenia posiada 19 przyłączy: Osiem uniwersalnych wejść, cztery wyjścia przekaźnikowe, jedno wejście ciśnieniowe oraz sześć uniwersalnych analogowych przyłączy wejściowych.
  • Wyświetlacz Tracer™ TD7: Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7 cali przeznaczony do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Jest to wizualne rozwiązanie, które zapewnia najszybszy i najłatwiejszy dostęp do niezawodnego systemu sterowania oferowanego przez Tracer UC600.

Formularz kontaktowy