OptiPlant

Gotowe rozwiązanie sterowania Trane

Trane OptiPlant firmy Trane jest dopasowanym do potrzeb klienta rozwiązaniem, służącym do sterowania instalacjami z dwoma agregatami chłodzonymi powietrzem o tym samym rozmiarze w małych budynkach oraz obszarach przemysłowych. Zależnie od wielkości zapotrzebowania na wodę lodową będzie on ograniczał czas pracy agregatu chłodniczego oraz współpracujących z nim urządzeń pomocniczych, redukując w ten sposób koszty ich użytkowania.

Wyświetlacz dotykowy umożliwia sterowanie i monitorowanie głównych parametrów roboczych. Dostępna jest wersja z monitorowaniem zużycia energii.

Korzyści dla klienta

  • Niższe koszty konserwacji i eksploatacji
    • Krótszy czas działania: Co najmniej 15% niższe zużycie energii
    • Większa trwałość komponentów i niższe koszty konserwacji.
  • Łatwe sterowanie agregatem chłodniczym
    • Intuicyjne ekrany obsługowe zapewniają łatwość kontroli i sterowania instalacją
  • Możliwość śledzenia działania instalacji
    • Dziennik zdarzeń i trendy temperatury wyświetlane do siedmiu dni wstecz
  • Szybki zwrot z inwestycji
    • Zwrot osiągalny w mniej niż dwa lata w przypadku przeciętnej wielkości budynku biurowego.
CECHY  FUNKCJE 
Harmonogramy pracy agregatu  Umożliwia rozruch agregatu o określonej porze dnia w celu zwiększenia oszczędności energii oraz zmniejszenia zużycia sprężarki.
Żądanie ograniczenia mocy Bez względu na wielkość obciążenia umożliwia użytkownikowi włączenie nie więcej niż jednego agregatu chłodniczego w sytuacji, gdy konieczne jest zmniejszenie poboru energii
Łagodny rozruch Zabezpiecza przed nadmiernym poborem prądu podczas rozruchu
Rotacja agregatów Wyrównuje czas eksploatacji agregatów chłodniczych
Możliwości komunikacyjne Umożliwia przesyłanie danych do systemu zarządzania budynkiem poprzez protokół BACnet™ MSTP

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy