Trane rozszerza swoją ofertę klimakonwektorów UniTrane™ o dwie nowe serie produktów kanałowych i nową linię produktów podsufitowych
Nowe klimakonwektory oferują optymalne połączenie wydajności, komfortu akustycznego i kosztów eksploatacji, zapewniając wysoką jakość powietrza oraz komfort wewnątrz budynków
Bruksela, 5 września 2016 r. – Trane, wiodący globalny dostawca
usług związanych z komfortem i rozwiązań przemysłowych oraz marka
Ingersoll Rand, rozszerzają ofertę klimakonwektorów UniTrane™ o nową
serię klimakonwektorów podsufitowych W-Line. Ponadto Trane uaktualnia
ofertę UniTrane o dwie nowe serie D-Line i B-Line bardziej
kompaktowych produktów kanałowych do zabudowy oferujących większą
wydajność
i niższy poziom hałasu.
Nowe rozwiązania spełniają oczekiwania właścicieli i zarządców budynków szczególnie z branży hotelowej, biurowej i komercyjnej poszukujących sposobów na obniżenie rosnących kosztów energii i zredukowanie całkowitego kosztu własności. Systemy UniTrane są również idealnym rozwiązaniem w projektach zastępczych, w przypadku których klient szuka szybkich i najbardziej opłacalnych instalacji. Wszystkie serie posiadają certyfikat Eurovent i są zgodne z dyrektywą europejską w sprawie produktów związanych z energią (ErP).
– W Trane dążymy do innowacyjności nie tylko po to, aby nadążyć za trendami rynkowymi, ale także aby je wyprzedzić i być o jeden krok do przodu w zaspokajaniu potrzeb naszych klientów – powiedziała Dominique Silva, dyrektor ds. produktu w Trane w Europie. – Rozszerzanie naszej oferty UniTrane oznacza dostarczanie naszym klientom wyborów, które będą odpowiednie do ich zastosowań, łącząc w sobie wysoką wydajność z optymalnym komfortem, niezależnie od tego, czy jest to hotel, biuro czy przestrzeń sklepowa.
Nowe serie UniTrane to:
W-Line: Seria podsufitowa
Łatwe w montażu i użytkowaniu, podobnie jak standardowe
klimakonwektory, urządzenia W-Line UniTrane to jednostki podsufitowe
dostępne w czterech rozmiarach i w wielu różnych konfiguracjach.
Cechują się wydajnością w zakresie od 1,2 kW do 3,8 kW, a ich modułowa
konstrukcja pozwala na instalację zaworów dwu- lub trójdrogowych, a
także pomp kondensatu w obudowie, bez wpływu na pracę czy rozmiary.
Seria W-Line jest dostępna
z konfigurowalnym sterownikiem,
ściennym termostatem, pilotem do sterowania na podczerwień lub płytką
elektroniczną MB do zarządzania grupowego.
D-Line: Seria produktów kanałowych do zabudowy
Dzięki swojej modułowej konstrukcji modele z nowej serii D-Line są wysoce elastyczne i nadają się do stosowania w kanałach wentylacyjnych o dostępnym ciśnieniu statycznym aż do 80 Pa. Dostępne w czterech różnych obudowach i wersjach zarówno z dwoma, jak i czterema rurami, urządzenia D-Line zwiększają wydajność chłodzenia aż do 8 kW, a wydajność ogrzewania aż do 10 kW, z możliwością dodania dwóch dodatkowych rzędów do celów ogrzewania lub chłodzenia.
Z przepływem powietrza w zakresie od 375 m3/h do 2220 m3/h, D-Line oferuje klientom:
- Redukcję hałasu aż do 6 dB(A) w porównaniu ze wcześniejszymi produktami.
- O 20% mniejsze rozmiary w porównaniu ze wcześniejszymi produktami.
- Aż do 80% oszczędności energii w porównaniu z modelami DFE dzięki wysoce wydajnemu silnikowi EC.
B-Line: Seria produktów kanałowych do zabudowy do zastosowań o wysokim zewnętrznym ciśnieniu statycznym
Modele z serii B-Line są idealne do zastosowań wymagających większej wydajności i aż do 425 Pa dostępnego ciśnienia statycznego. Wszystkie modele są dostępne w wersji dwu- lub czterorurowej jako standardowe fabrycznie montowane rozwiązanie. Seria ta oferuje:
- Przepływ powietrza w zakresie od 1000 m3/h do 7500 m3/h.
- Wydajność chłodzenia od 4 do 33 kW.
- Wydajność ogrzewania od 6 do 61 kW.
Wszystkie nowe jednostki UniTrane są kompatybilne z szerokim asortymentem urządzeń sterujących, już dostępnych w seriach kasetonowych i w obudowach UniTrane.
# # #
Informacje o firmach Ingersoll Rand i Trane
Firma Ingersoll Rand (NYSE: IR) podnosi jakość życia, tworząc
komfortowe, zrównoważone
i wydajne środowisko. Nasi pracownicy
i nasza rodzina marek — w tym Club
Car®, Ingersoll
Rand®, Thermo King® oraz
Trane® — wspólnie pracują nad
poprawą komfortu i jakości powietrza w domach i budynkach, przewozu i
zabezpieczenia żywności i produktów nietrwałych, ochrony domów i
nieruchomości komercyjnych, a także zwiększania wydajności i
efektywności produkcji. Prowadzimy wartą 13 miliardów dolarów
działalność na skalę globalną, wspierając zrównoważony postęp i
trwałość efektów. Rozwiązania firmy Trane pozwalają zapewnić optymalne
warunki w pomieszczeniach i obejmują szeroką ofertę energooszczędnych
instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usług
budowlanych i wykonawczych, części, wsparcia oraz zaawansowanej
kontroli. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynach internetowych
www.ingersollrand.com
lub trane.com.