Trane rozszerza ofertę agregatów wody lodowej XStream™ o model o wysokiej sprawności i mniejszym wpływie na środowisko
Nowy, należący do rodziny XStream model eXcellent zapewnia najwyższą wydajność i spełnia wymagania obowiązujących przepisów dotyczących emisji F-gazów, dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R-1234ze o prawie zerowym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).
Bruksela, 6 kwietnia 2017 r. – Trane, czołowy globalny dostawca usług zakresu komfortu wewnątrz pomieszczeń i rozwiązań przemysłowych oraz marka Ingersoll Rand, oferuje obecnie właścicielom budynków w Europie kolejne rozwiązanie pozwalające osiągnąć cele dotyczące ochrony środowiska, wprowadzając chłodzone wodą agregaty wody lodowej XStream™ eXcellent. Ten nowy model oferuje klientom połączenie maksymalnej wydajności i wysokiej niezawodności ze zmniejszonym oddziaływaniem na środowisko naturalne.
Nowy model eXcellent wchodzi w skład linii produktów Ingersoll Rand EcoWise™, zaprojektowanych z myślą o zmniejszeniu oddziaływania na środowisko dzięki zastosowaniu najnowszej generacji czynników chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i wysokiej sprawności. Model ten jest dostępny z czynnikiem chłodniczym najnowszej generacji Honeywell Solstice® ze (R-1234ze, o GWP <1 dla tej konstrukcji.)
„Firma Trane nieprzerwanie tworzy innowacyjne rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale nawet przekraczają wymagania przepisów dotyczących ochrony środowiska, dzięki czemu klienci nie muszą się już przejmować tym problemem” – mówi Jose La Loggia, wiceprezes i dyrektor generalny Trane w Europie. „Trane oferuje obecnie chłodzone wodą agregaty wody lodowej o najwyższej na rynku sprawności. Nasza unikatowa i innowacyjna oferta agregatów stwarza naszym klientom dostęp do najlepszych technologii, dzięki którym mogą osiągnąć swoje cele dotyczące ochrony środowiska”.
Asortyment urządzeń XStream eXcellent o mocy od 290 do 2600 kW sprawdzi się w najbardziej wymagających warunkach, np. w serwerowniach, szpitalach, dużych biurowcach i procesach przemysłowych. Dzięki poniższym cechom nowy model zapewnia optymalną sprawność przy minimalnym wsadzie czynnika chłodniczego, bez pogorszenia niezawodności:
- Najlepsze w branży wymienniki ciepła
- Opatentowana konstrukcja parownika Trane CHIL o niskim wsadzie czynnika chłodniczego
- Bezolejowe łożyska magnetyczne oraz wysokiej prędkości sprężarki odśrodkowe
- Dwa całkowicie odseparowane obwody czynnika chłodniczego
- Trane Adaptive Control™ z opatentowanymi najlepszymi w branży algorytmami i wieloma funkcjami diagnostycznymi
Wprowadzenie oferty Trane XStream eXcellent to kolejny krok do realizacji planu Ingersoll Rand zakładającego znaczne zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie wpływu produktów i oddziaływania na środowisko do roku 2020. Nowe rozwiązanie przekracza wymagania przepisów dotyczących F-gazów i pomaga klientom ograniczyć emisję gazu cieplarnianego oraz obniżyć koszty energii. Jest to możliwe dzięki połączeniu najwyższej sprawności, osiągającej wartość europejskiego wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej (ESEER) na poziomie 9,3, oraz oceny efektywności energetycznej (EER) 6,2, a także zastosowaniu czynnika chłodniczego R-1234ze Honeywell Solstice® ze.
Trane rozszerza ofertę agregatów wody lodowej XStream™ o nowy Model – 2 o wysokiej sprawności i mniejszym wpływie na środowisko
Nasze zobowiązanie klimatyczne
Aby tworzyć zrównoważoną przyszłość, Ingersoll Rand ogłosił we wrześniu 2014 r. zobowiązanie klimatyczne — kompleksowy plan podniesienia energooszczędności i ograniczenia oddziaływania na środowisko naszych produktów do 2030 r. (z kluczowymi punktami w 2020 r.).
Nasze zobowiązanie klimatyczne obejmuje:
- Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z czynnikami chłodniczymi wykorzystywanymi w naszych produktach o 50% do 2020 r. i wprowadzenie alternatyw o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego w całym asortymencie do 2030 r.;
- Zainwestowanie do 2020 roku 500 mln USD w prace badawczo-rozwojowe nad produktami w celu sfinansowania długoterminowego obniżenia emisji GHG; oraz
- Zmniejszenie emisji GHG związanej z działaniami firmy o 35% do 2020 r.
Dotychczas zobowiązanie klimatyczne firmy pozwoliło uniknąć emisji ok. 2 mln ton metrycznych CO₂e na świecie, co stanowi równowartość rocznej emisji CO₂ z energii zużytej przez ponad 270 000 gospodarstw domowych lub ponad 1,05 tys. ton spalonego węgla. Do 2030 r. firma zamierza ograniczyć swój ślad węglowy o 50 mln ton metrycznych. Więcej informacji o zobowiązaniu klimatycznym Ingersoll Rand znajduje się na naszej stronie internetowej.
Pozostałe produkty w asortymencie EcoWise to Trane Series E™ CenTraVac dla Europy i Bliskiego Wschodu oraz agregaty chłodnicze Series R™ RTWD, agregaty ze sprężarką odśrodkową CenTraVac i chłodzone powietrzem agregaty Trane Sintesis™ w Ameryce Północnej. Produkty EcoWise spełniają poniższe kryteria:
- Dostępne z najnowszej generacji czynnikami chłodniczymi o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
- Utrzymanie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej dzięki innowacyjnej konstrukcji
# # #
Informacje o firmach Ingersoll Rand i Trane
Firma Ingersoll Rand (NYSE: IR) podnosi jakość życia, tworząc komfortowe, zrównoważone i wydajne środowisko. Nasi pracownicy i nasza rodzina marek — w tym Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® oraz Trane® — wspólnie pracują nad poprawą komfortu i jakości powietrza w domach i budynkach, przewozu i zabezpieczenia żywności i produktów nietrwałych, ochrony domów i nieruchomości komercyjnych, a także
zwiększania wydajności i efektywności produkcji. Prowadzimy wartą 13 miliardów dolarów działalność na skalę globalną, wspierając zrównoważony postęp i trwałość efektów. Rozwiązania firmy Trane pozwalają zapewnić optymalne warunki w pomieszczeniach i obejmują szeroką ofertę energooszczędnych instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, usług budowlanych i wykonawczych, części, wsparcia oraz zaawansowanej kontroli. Dodatkowe informacje są dostępne w witrynach internetowych www.ingersollrand.com lub trane.com.
Informacje o nowej stronie internetowej Trane.eu
Aby uzyskać łatwy dostęp do lokalnych stron europejskich, zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Trane (www.trane.eu). Nowa strona umożliwia szybkie wyszukiwanie istotnych informacji technicznych dotyczących produktów i usług HVAC firmy Trane za pomocą jednej zintegrowanej platformy.