Koudemiddelbeheer

We begrijpen dat de keuze van beheer niet altijd eenvoudig is, aangezien u meerdere factoren moet overwegen en afwegen om tot de juiste beslissing te komen. Trane hecht waarde aan apparatuur en systemen die goed zijn voor zowel het milieu als voor het bedrijfsresultaat. De service-engineers van Trane zijn experts in het kiezen van het juiste koudemiddel voor de juiste toepassing op het juiste moment, waarbij ze tegelijkertijd voldoen aan alle regelgevingen.

Belangrijke kenmerken

Standaardbewaking

  • Halfgeleidertechnologie
  • Geïntegreerd visueel en akoestisch alarm
  • Multi-koudemiddelcontrole
  • Gevoeligheid: 10 ppm
  • Kan worden gekoppeld met een Trane-gebouwbeheersysteem

Premium bewaking

  • Foto-akoestische infraroodtechnologie
  • LCD beeldscherm
  • Multi-koudemiddelcontrole
  • Gevoeligheid: 1 ppm
  • Kan worden gekoppeld met een Trane-gebouwbeheersysteem

Testen op lekkage

Trane biedt een pasklare lektestprocedure om te bepalen waar koudemiddel lekt.

Voordelen voor de klant

  • Snelle melding maakt snelle correctie mogelijk
  • Proactieve meting 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
  • Minder invloed van uw gebouw en systeem op milieu en gezondheid
  • Betere werking van uw apparatuur
  • Een lager risico op kostbare storingen
  • Langere levensduur van uw apparatuur.
  • Conform de F-gas regelgeving (EU) en/of ozon-arbo-voorschriften (gezondheid en veiligheid) en andere landelijke voorschriften.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier