Vermogensfactorcorrectie

Trane biedt met de correctie van stroomfactor een onmiddellijk kostenbesparende oplossing voor bedrijven die extra toeslag moeten betalen voor hun reactieve verbruik. De installatie verlaagt de reactieve stroom en verhoogt de stroomfactor. Met de correctie van de stroomfactor wordt ook de efficiëntie van de stroomdistributie in het koelwatersysteem verbeterd, waardoor de capaciteit van aftakkingen toeneemt door afname van energieverlies.  

Kenmerken

  • Lager reactief vermogen
  • Hogere vermogenskwaliteit: Door de vermogensfactorcorrectie worden de spanningsdalingen in het systeem kleiner
  • Vermogensfactor verbeterd naar 0,95 bij volledige lading

Voordelen

  • Energiekosten verlagen: besparing tot 8% op de energiekosten van koelmachines
  • Hogere systeemdistributiecapaciteit: Een vermogensfactorcorrectie van 0,1 kan het beschikbare werkelijke vermogen verbeteren met 14 %
  • Het systeem groener te maken
  • Voldoen aan lokale regelgeving

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier