Wisselaars reinigen

In de loop der tijd kunnen er zich in de warmtewisselaars van uw koelmachine afzettingen opbouwen waardoor de vrije circulatie van water stopt en de efficiëntie afneemt. De Trane-oplossing is om een grondige reiniging uit te voeren door ervaren technici met mechanische technieken in plaats van met chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Naast de reiniging van de buizen worden ook de eindplaten en de waterkasten hersteld en in nieuwstaat opgeleverd. Dit levert als eindresultaat dat een cruciaal onderdeel weer 'zo goed als nieuw' is, met daarnaast een toegenomen systeemefficiëntie en afgenomen bedrijfskosten.

Kenmerken

  • Stof en zand op wisselaar vermijden
  • Verontreiniging van wisselaar vermijden
  • Lagere olie- en afvoertemperatuur

Voordelen

  • Lager stroomverbruik van de koelmachine
  • Meer vermogen koelmachine
  • Uitschakeling vanwege hoge druk bij zeer hoge omgevingstemperatuur vermijden
  • Drukverlaging van de waterwarmtewisselaar beperken

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier