Adiabatische koeling

Koelsystemen die buiten de ontwerpparameters opereren, hebben over het algemeen een groter risico op storingen, hogere energiekosten en lagere efficiëntie. Met adiabatische koeling van Trane wordt de luchttemperatuur die de spiraal instroomt verlaagd. Een temperatuurdaling van slechts 10 °C geeft al een gemiddelde afname van 13% in energieverbruik, waarmee het meteen een kostenbesparing en milieuvoordelen oplevert.

Kenmerken

  • Het Trane-concept van adiabatische koeling is gebaseerd op de natuurlijke thermodynamische eigenschappen van water
  • Er wordt op gezette tijden water gesproeid op grote niet-metalen gaaspanelen die zijn geplaatst voor de warme batterijen van koelmachines, vrijstaande condensors, rooftops enz.
  • Het verdampende water geeft het koelende effect, waardoor de lucht afkoelt voordat het de condensorbatterij bereikt

Voordelen

  • Ontworpen voor veelzijdige toepassingen, een eenvoudige installatie en een economische werking.
  • Verlaging van het stroomverbruik van het systeem
  • Gegarandeerde beschikbaarheid van het ontwerpvermogen
  • Vergroting van het werkbereik van de apparatuur, voorbij de oorspronkelijke specificaties
  • Maakt R-404 koudemiddel-retrofit mogelijk

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier