Warmteterugwinning

Het laten ontsnappen van afvalwarmte van luchtgekoelde koelmachines in de atmosfeer staat gelijk aan het weggooien van geld. Trane kan uw bestaande luchtgekoelde koelmachine ombouwen zodat de afvalwarmte wordt teruggewonnen en hergebruikt om water, dat wordt gebruikt voor huishoudelijk waterverwarming of procestoepassingen, te verwarmen of voor te verwarmen.

Kenmerken

  • Een speciale wisselaar voor warmteterugwinning in het koudemiddelcircuit.
  • Extra warmtewisselaar in het frame van de koelmachine
  • Verkrijgbaar voor Trane luchtgekoelde koelmachines (CGAM - RTAD - RTAC - RTAA - RTAB)

Voordelen

  • Win tot 70 % van de elektrische opname van de compressoren terug
  • Produceer heet water tot 70°C
  • Verminder het stroomverbruik van verwarmingssystemen
  • Geen grotere afmetingen

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier