UniTrane™ B-Line

De B-Line-ventilatorconvectoren zijn ontworpen voor inbouwinstallaties en zijn klaar voor aansluiting op een kanaalsysteem. Ze leveren een consistente luchtstroom met een statische druk tot 150 Pa. Het B-Line-assortiment is beschikbaar in 5 formaten voor het leveren van warm (11-42 kW) en koud (4-16 kW) water.

  • 2-pijps- of 4-pijpssystemen
  • Elektrische verwarming
  • Set hoofd- of hulpbatterij klep
  • G3 synthetisch filter
  • Trilwerende verbinding
  • Openingsplenum voor inlaat/toevoer
  • Ruime keuze uit wandthermostaten voor alle stand-alone units
  • Collectieve regeling voor maximaal 20 units met behulp van infrarood-interface of wandthermostaat

Contactformulier