CFAS/CFAE

1-weg cassette

Belangrijke kenmerken

  • Low profile unit met een hoogte van 306 mm, geschikt voor smalle ruimten met verlaagd plafond
  • Lineair retourluchtrooster met lamellen en instelhoek van 45° zodat toe- en afgevoerde lucht niet gemengd worden
  • Ronde regelkleppen voor toegevoerde lucht met 4 klemmen met zodanige afmetingen dat de luchtstraal ongeacht het toerental met een perfect Coanda-effect optimaal is
  • Ventilator met drie in de fabriek ingestelde toerentallen, op locatie instelbaar
  • Aansluiting voor aanzuiging verse lucht aan twee zijden van de retourlucht

Voordelen voor de klant

  • Luchtverdeling door middel van perfect Coanda-effect voor hoge mate van comfort
  • Stille werking: zeer comfortabel geluidsniveau
  • Regelsysteemunit in fabriek gemonteerd voor eenvoudige installatie en onmiddellijke ingebruikname
  • De beste regeltechnologie voor een uitzonderlijk klimaat
  • Uitstekende luchtfiltering dankzij retourluchtrooster met lamellen waardoor filter 100 % aan buitenlucht blootstaat

Beschrijving serie

  • CFAS: cassette met AC-ventilatormotor
  • CFAE: cassette met EC-ventilatormotor

Opties

  • Een verhoogde luchtkamer vergroot het vermogen om condenswater met behulp van zwaartekracht af te voeren - maximaal 160 mm
  • G0- of EU3-filter, in de fabriek gemonteerd
  • Ventilator met twee in de fabriek ingestelde snelheden voor een perfecte capaciteit en een geluidsniveau conform belasting airconditioning
  • In de fabriek gemonteerde elektrische verwarming, afvoerpomp, twee- en driewegs waterkleppen
  • In de fabriek gemonteerde regeling voor standalone, master/slave en gebouwbeheersysteem

Opties om energie te besparen

  • Met een EC-ventilatormotor kan jaarlijks 60 % aan energie worden bespaard

Accessoires

  • Regelkleppen voor constant volume tussen 30 en 180 m³/u met een opening met diameter van 99 of 124 mm
  • Extra condensopvangbak links of rechts
  • Twee- en driewegswaterklep met thermische aandrijving voor in- en uitschakelen
  • Ruime keuze uit thermostaten

Regelsystemen

  • Ruime keuze uit wandthermostaten voor alle stand-alone units
  • Collectieve regeling voor maximaal 20 units met behulp van infrarood-interface of wandthermostaat

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier