Low profile unit met een hoogte van 296 of 329 mm - geschikt voor smalle ruimten met verlaagd plafond
Standaard AC- of geavanceerde EC-ventilatormotortechnologie
Drie in de fabriek ingestelde ventilatorsnelheden
Centrifugale afvoerpomp, in de fabriek gemonteerd
Instelbare afvoerlamellen
Aan drie zijden aansluiting voor aanzuiging verse lucht
Aan twee zijden aansluiting voor uitblaaslucht
Retourluchtsensor met regeling via infraroodafstandsbediening of elektronische gebruikersinterface
Voordelen voor de klant
Stille werking: zeer comfortabel geluidsniveau
Vierwegsluchtverdeling met uitstekend Coanda-effect
In fabriek geconfigureerde unit voor eenvoudige installatie en onmiddellijke inbedrijfstelling
De beste regeltechnologie voor een uitzonderlijk klimaat
Beschrijving serie
CWS: Cassette met AC-ventilatormotor
CWE: Cassette met EC-ventilatormotor
Opties
Elektrische verwarming, in de fabriek gemonteerd
Alle types toepassingen leverbaar in combinatie met een ruime keuze aan efficiënte wisselaars
Infrarood afstandsbediening op locatie te monteren
Opties om energie te besparen
Met EC-ventilatormotor kan jaarlijks 60% aan energie worden bespaard
Accessoires
Twee- en driewegswaterklep met thermische aandrijving voor in- en uitschakelen
Openingen voor verse lucht
Regelsystemen
Ruime keuze uit wandthermostaten voor alle stand-alone units
Collectieve regeling van maximaal 20 units met behulp van infraroodafstandsbediening of op wand gemonteerde gebruikersinterface ETN/ECM met omgevingsluchtsensor