Trane Airfinity™ Solar is een PV-systeem voor eigen gebruik, speciaal
ontworpen voor zonne-energie. Het combineert het beste van twee werelden:
toonaangevende aircorooftops samen met de bewezen
siliciumtechnologie voor zonnepanelen en de beste inverters.
Met behulp van schone zonne-energie biedt de geïntegreerde
rooftop-oplossing van Trane een innovatieve manier om uw
airconditioningsysteem geheel of volledig van stroom te voorzien.
Tegelijkertijd blijft u genieten van de snelle en gemakkelijke
installatie van een systeem voor directe expansie.
Het resulteert in lagere bedrijfskosten en verkleint de
milieu-impact zonder concessies te doen aan comfort.
Belangrijke kenmerken
Het systeem omvat:
- Airfinity™-rooftopunits: Directe-expansie airconditioningunits
met hoog rendement, ontworpen om binnen airconditioning en
ventilatie te leveren
- Zonnepanelen met
siliciumtechnologie:
- Montageconstructie gebruikt om de
zonnepanelen te ondersteunen zonder gaten te maken in het dak
- Hoogrendementsinverter
- Dubbel geïsoleerde en
uv-bestendige kabels geschikt voor daktoepassingen met
waterbestendige IP65-krimpconnectoren
Voordelen voor de klant
- Totale oplossing: ontworpen voor hoge efficiëntie,
gemakkelijke installatie en onderhoudsvrije werking in combinatie
met de Trane Airfinity™-rooftop
- Voorverpakte set:
Vooraf ontworpen PV-sets, inclusief het geselecteerde aantal
panelen, inverters, kabels en montageconstructie om te voldoen aan
uw stroomvereisten.
- Plug & Play-installatie: Alle
onderdelen zijn nauwkeurig geselecteerd, zodat ze probleemloos op
locatie kunnen worden gemonteerd
- Flexibel en maatwerk:
De vrijheid om te kiezen uit verschillende sets en om later een
aanvullende PV-set toe te voegen
- Geoptimaliseerd voor
maximaal rendement: Airfinity™ Solar gebruikt 98%+ efficiënte
inverters en ModBus, waardoor zij gemakkelijk kunnen worden
geïntegreerd in uw gebouwbeheersysteem.
- Ideaal voor
BREAAM-/LEED-gebouwcertificering: Vergroot de waarde van uw gebouw
door gebruik van volledig hernieuwbare en duurzame
technologieën