RTMA-multi-pipe units

344-661 kW

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke kenmerken

  • Semi-hermetische schroefcompressoren
  • Statisch en dynamisch gebalanceerde axiale ventilatoren met ECO-profiel
  • Shell & tube voor directe expansie aan waterzijde met wateraansluitingen (compleet met verschildrukschakelaar en elektrische verwarming)
  • Wisselaar voor warmteterugwinning van het type mantel en buis met directe expansie met wateraansluitingen
  • Hoogrendement-condensorbatterij met naadloze koperen buizen en aluminium lamellen
  • Er zijn verschillende geïntegreerde hydraulische pakketten verkrijgbaar met pompen van 150/250/450 kPa voor het koelings- en verwarmingscircuit
  • Elektronische expansieklep
  • Twee instelpunten voor temperatuur
  • Regeling van condensatie en verdamping met modulatie voor variabel ventilatortoerental voor een buitentemperatuur tot -15°C
  • Slimme regelaar met microprocessor
  • Seriële kaart RS485 voor Modbus
  • Onderframe van gegalvaniseerd staal en panelen van gegalvaniseerd staal met poedercoating ten behoeve van buitenopstelling

Voordelen voor de klant

  • Ultiem comfort: gelijktijdige verwarming en koeling met één enkel systeem
  • Lagere bedrijfskosten voor het beter beheer van het resultaat
  • Flexibiliteit voor zowel nieuwbouw als renovatie
  • Een veilig systeem op basis van water
  • Verlaagde impact op het milieu
  • Gegarandeerde prestaties
  • 24/7 ondersteuning

Opties af fabriek

  • Stand-by-pomp voor airconditioningcircuit + stand-by-pomp voor verwarmingscircuit, 150 / 250 / 450 kPa
  • Module met hoge temperatuur voor heet water tot 65 °C
  • Automatische stroomonderbrekers
  • Softstarter
  • Genummerde draden
  • Manometers
  • Bedieningspaneel elektrische verwarming met thermostaat
  • Beschermingsrelais voor faseproblemen
  • EC-ventilatormotoren
  • EC-ventilatoren met hoge statische druk (100 Pa)
  • Beschermrooster voor condensorwisselaar
  • Epoxy-gecoate lamellen van condensorwisselaars
  • Koper/koper-condensorbatterijen
  • Vertind koperen/koperen condensorwisselaars
  • Met BLYGOLD behandelde wisselaars
  • Voorgelakte condensorbatterijen

Accessoires

  • Seriële kaart met BACnet-protocol TCP/IP of MS/TP
  • Display voor regeling op afstand
  • Stromingsschakelaar
  • Automatische watervulling
  • Filter met schroefdraad
  • Watermeters
  • Rubberen trillingsdempers of veertrillingsdempers
  • Twee volledige onafhankelijke circuits worden bediend door twee controllers, ieder voor één circuit. De twee controllers communiceren met elkaar via ModBus™.
  • Mogelijkheid om te communiceren met de BMS-systemen via ModBus™, BACnet™ of LonTalk™.
  • Drukregelaar van condensor/verdamper met variabele ventilatorsnelheidsregelaar voor lage omgevingstemperatuur tot -20 °C (scroll) en -15 °C (schroef)
  • Fasefoutbescherming op compressoren en ventilatoren
  • Compressor starten met start- en stop-tijdregelaar
  • Compressorrotatie met FIFO-logica

Contactformulier

De gegevens die worden verzameld in de contactformulieren die via onze website worden verzonden, worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke principes van de wet, correctheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.