Belangrijke kenmerken
Bij warmtepompen van Trane in de serie XStream is effectief aan de behoefte van geothermische en specifieke verwarmingstoepassingen voldaan. Zo zijn deze een slim alternatief voor traditionele boilers:
- Bijna onbestaand aardopwarmingspotentieel (<1) koudemiddel R1234ze
- R513A
- R134a
- Een meervoudig compressorontwerp maakt een uitzonderlijke efficiëntie bij deellast mogelijk tijdens het uitschakelen van de compressoren bij het gebruik van het volledige warmtewisselaarsoppervlak voor de overige compressoren
- XStream-koelmachines en -warmtepompen maken gebruik van een cross-flow seriële warmtewisselaar om de werklast van de compressor tijdens alle bedrijfsomstandigheden ter verminderen.
- Maximale temperatuur bij het verlaten van de condensor 85 °C met R1234ze (68 °C met R134a)
- 3 verschillende rendementsniveaus:
- SE: Standaardrendement
- HE: Hoog rendement
- HSE: Hoog seizoensrendement (met AFD)
Klantvoordelen:
- Uitgebreide en ongeëvenaarde capaciteiten
- Hoog rendement zowel bij koelen als verwarmen
- 99,5 % bedrijfszeker
- Zeer veelzijdig voor de aanpassing aan verschillende toepassingsvereisten
Beschrijving serie:
- Geïntegreerde RTWF-warmtepomp R134a/R513A: 385-2020 kW
- Geïntegreerde RTWF G-warmtepomp R1234ze: 385-1340 kW