Belangrijke kenmerken
Trane City water/water-warmtepompen zijn ontworpen met het oog op
rendement en duurzaamheid om het milieu niet te belasten.
De pompen zijn compact en modulair en passen daardoor goed in kleine ruimtes
- Bijna 0 GWP (<1) koudemiddel R1234ze
- Schroefcompressor en AFD (adaptieve frequentie-aandrijving)
- Gesoldeerde platenwarmtewisselaar
- Alleen bij een
breedte van 920 mm
- Breed toepassingsgebied voor het leveren
van warm water tot 80 °C.
Klantvoordelen:
- Solide en duurzame oplossing voor toepassingen onder 400
kW
- Hoog rendement zowel bij koelen als verwarmen
- 99,5% bedrijfszeker
- Zeer veelzijdig voor de aanpassing
aan verschillende toepassingsvereisten