RTWD-warmtepomp

265-1140 kW

Belangrijke kenmerken

  • Semi-hermetische schroefcompressor met laag toerental en directe aandrijving, slechts drie bewegende delen, zuiggasgekoelde motor
  • Bijna onbestaand GWP (<1) koudemiddel R1234ze
  • R-134a
  • Trane Adaptive Frequency™-aandrijving (AFD)
  • Volledig modulerende vermogensregelaar (15-100 %)
  • 4 rendementsniveaus:
    • SE: Standaardrendement
    • HE: Hoog rendement
    • XE: Extra hoog rendement
    • HSE: Hoog seizoensrendement (met AFD)
  • Regeling van de watertemperatuur bij het verlaten van de condensor vanaf CH530
  • Maximale temperatuur bij het verlaten van de condensor 75 °C met R1234ze (63 °C met R134a)
  • Compacte uitvoering, past door enkele deur met standaardafmetingen
  • Met bouten bevestigde constructie voor gemakkelijke demontage van de unit
  • Vereenvoudigd leidingwerk - alleen leidingen op verdamper en condensor aansluiten
  • Enkele voedingsaansluiting en lagere bedradingskosten
  • Af fabriek geleverd met ster-driehoekstarterpaneel

Klantvoordelen:

Hoogrendement-warmtepomp gebaseerd op:

  • Falling-film verdamper: hogere prestaties met minder koudemiddel
  • Geavanceerd regelsysteem staat voor superieure betrouwbaarheid en lage eigendomskosten
  • Trane Adaptive Frequency™-aandrijving (AFD) voor rendementsverbetering bij gedeeltelijke belasting op HSE-versie

Beschrijving serie

  • RTWD: Geïntegreerde warmtepomp R134a: 265-1140 kW
  • RTWD G: Geïntegreerde warmtepomp R1234ze: 400-905 kW

Hoofdopties

  • Verdamper met drie doorgangen
  • Gezekerde hoofdschakelaar
  • Stroomkringonderbreker
  • Onder-/overspanningsbeveiliging
  • Extern water- en stroombeperkend instelpunt
  • Programmeerbare relais
  • Stroommeter
  • Analoge uitgang motorstroom
  • Geluiddempingspakket
  • Manometers

Accessoires

  • Rubberen trillingsdempers
  • Koppelingssets
  • Stromingsschakelaar

Tracer™ CH530-regelsysteem

Adaptive Control™-regelaar met microprocessor:

  • Eenvoudig te gebruiken bediening
  • Regeling waterpomp

Opties regelaar:

  • Programmeerbare relais
  • Instelpunten resetten middels analoog signaal
  • Uitgang koudemiddeldruk condensor
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus communicatie-interfaces

Contactformulier