RAUS/RAUX-condensorunit

15-43 kW

Belangrijke kenmerken

  • Scrollcompressor
  • Condensorbatterij met hoog rendement met naadloze koperen buizen en aluminium lamellen
  • Condensatieregeling voor lage omgevingstemperaturen met modulatie van variabel ventilatortoerental
  • Plastic beschermrooster voor condensorbatterij
  • Elektrisch paneel
  • Behuizing en panelen van gegalvaniseerd en gelakt staal

Voordelen voor de klant

  • Minder energieverbruik dankzij condensorbatterijen met een hoog rendement met geïntegreerd onderkoelcircuit, waardoor capaciteit en rendement verbeteren
  • Klein formaat en horizontale luchtstroming

Opties

  • Geluidsisolatie compressor
  • Softstarter
  • Bedieningspaneel elektrische verwarming met thermostaat
  • Beschermingsrelais voor faseproblemen
  • Condensorbatterijen voorzien van epoxycoating

Accessoires

  • Paneel afstandsbediening
  • Communicatiekaart RS485
  • Aansluitset met:
    • thermostatische expansieklep
    • Filterdroger met kijkglas
    • Elektromagnetische klep vloeistofleiding
  • Ontvanger van vloeistof
  • Servicekleppen op de aanzuig-, vloeistof en balansleidingen
  • Anti-vibratiesteunen van rubber
  • Met een op microprocessoren gebaseerde regelaar om de aan/uit-modus van de unit, instelling van de bedrijfsmodus, parametersinstelling en de weergave van foutcodes te beheren.

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier

De gegevens die worden verzameld in de contactformulieren die via onze website worden verzonden, worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag. De gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke principes van de wet, correctheid, transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.