XStream RTWF-koelmachine

410-1860 kW

Belangrijke kenmerken

Trane XStream-koelmachines zijn ontworpen om een toonaangevend rendement bij deellasten te behalen zonder het milieu te belasten. 

  • Bijna onbestaand aardopwarmingspotentieel (<1) koudemiddel R1234ze
  • R513A
  • R134a
  • Een meervoudig compressorontwerp maakt een uitzonderlijke efficiëntie bij deellast mogelijk tijdens het uitschakelen van de compressoren bij het gebruik van het volledige warmtewisselaarsoppervlak voor de overige compressoren
  • XStream-koelmachines en -warmtepompen maken gebruik van een cross-flow seriële warmtewisselaar om de werklast van de compressor tijdens alle bedrijfsomstandigheden ter verminderen.
  • Maximale temperatuur bij het verlaten van de condensor 85 °C met R1234ze (68 °C met R134a)
  • 3 verschillende rendementsniveaus:
    • SE: Standaardrendement
    • HE: Hoog rendement
    • HSE: Hoog seizoensrendement (met AFD)

Klantvoordelen:

  • Uitgebreide en ongeëvenaarde capaciteiten
  • Hoog rendement zowel bij koelen als verwarmen
  • 99,5 % bedrijfszeker
  • Geschikt voor hoge condensortemperatuur- en warmtepomptoepassingen met een mogelijke levering van warm water tot 85 °C
  • Zeer veelzijdig voor de aanpassing aan verschillende toepassingsvereisten

Beschrijving serie

  • RTWF-koelmachine, geïntegreerd R134a/R513A: 410-1860 kW
  • RTWF G-koelmachine, geïntegreerd R1234ze: 450-1420 kW

Hoofdopties

  • Toepassing met hoge watertemperatuur bij het verlaten van de condensor
  • Tweepassering condensor voor grote Delta T
  • Proceskoeling - watertemperatuur bij verlaten van de verdamper tot -12 °C
  • IJs maken
  • Geluiddempingspakket
  • Aansluiting links/rechts
  • VPF-werking
  • Gecombineerde intelligente regeling en interface van Trane
    • Toonaangevend TD7-aanraakscherm met 7” kleurenscherm
    • Heldere weergave van belangrijke informatie
    • Monitornstellingen, gegevenstrends, rapporten en alarmmeldingen
    • Eenvoudige, intuïtieve navigatie
    • Effectieve werking, bewaking en beheer
    • Duurzame constructie voor gebruik binnen en buiten
  • Trane™ UC 800-controller
    • Nieuwe generatie Trane-regelplatforms voor koelmachines
    • Geavanceerde algoritmen voor de zwaarste omstandigheden
    • Behoudt efficiënte en betrouwbare werking
  • Aansluitmogelijkheden
    • Communicatie mogelijk via SmartCom-interface BACnetTM (IP and MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Master/slave-bediening
    • Volledig regelbaar op afstand via Trane BMS of onze regelsystemen voor koelinstallaties

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contactformulier