XStream RTHF-koelmachine

850-3670 kW

Belangrijke kenmerken

Trane XStream-koelmachines zijn ontworpen om een toonaangevend rendement bij deellasten te behalen zonder het milieu te belasten. 

  • Bijna onbestaand aardopwarmingspotentieel (<1) koudemiddel R1234ze
  • R134a
  • Een meervoudig compressorontwerp maakt een uitzonderlijke efficiëntie bij deellast mogelijk tijdens het uitschakelen van de compressoren bij het gebruik van het volledige warmtewisselaarsoppervlak voor de overige compressoren
  • Dubbel circuit
  • XStream-koelmachines en -warmtepompen maken gebruik van een cross-flow seriële warmtewisselaar om de werklast van de compressor tijdens alle bedrijfsomstandigheden ter verminderen.
  • 2 verschillende rendementsniveaus:
    • XE: Extra hoog rendement
    • HSE: Hoog seizoensrendement (met AFD)

Beschrijving van de serie

  • RTHF-koelmachine, geïntegreerd R134a: 1135-3670 kW
  • RTHF G-koelmachine, geïntegreerd R1234ze: 850-2755 kW

Klantvoordelen:

  • Uitgebreide en ongeëvenaarde capaciteiten
  • Hoog rendement zowel bij koelen als verwarmen
  • 99,5 % bedrijfszeker
  • Zeer veelzijdig voor de aanpassing aan verschillende toepassingsvereisten

Hoofdopties

  • Proceskoeling - watertemperatuur bij verlaten van de verdamper tot -12 °C
  • IJs maken
  • Aansluiting links/rechts
  • VPF-werking
  • Gecombineerde intelligente regeling en interface van Trane
    • Toonaangevend TD7-aanraakscherm met 7” kleurenscherm
    • Heldere weergave van belangrijke informatie
    • Monitornstellingen, gegevenstrends, rapporten en alarmmeldingen
    • Eenvoudige, intuïtieve navigatie
    • Effectieve werking, bewaking en beheer
    • Duurzame constructie voor gebruik binnen en buiten
  • Trane™ UC 800-controller
    • Nieuwe generatie Trane-regelplatforms voor koelmachines
    • Geavanceerde algoritmen voor de zwaarste omstandigheden
    • Behoudt efficiënte en betrouwbare werking
  • Aansluitmogelijkheden
    • Communicatie mogelijk via SmartCom-interface BACnetTM (IP and MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Volledig regelbaar op afstand via Trane BMS of onze regelsystemen voor koelinstallaties

Contactformulier