Belangrijke kenmerken
Het XStream™ Excellent-model GVWF, met hoge snelheid
centrifugaalcompressoren, biedt een breed capaciteitsbereik tot 2,7 MW
met toonaangevende deellast- en vollastefficiëntie.
- Bijna onbestaand GWP (<1) koudemiddel R1234ze
- R-134a
- Dubbel koudemiddelcircuit
- twee, drie of
vier olievrije centrifugaalcompressor met hoog toerental met
magnetische lagers met geïntegreerde variabele frequentieregeling en
softstarter module
- Economizer-circuit
- Door Trane
ontwikkelde verdamper
Klantvoordelen:
- Toonaangevende EER (Energy Efficiency Ratio -
energierendement) en SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio -
seizoensrendement) met lagere geluidsniveaus.Toonaangevende EER
(Energy Efficiency Ratio - energierendement) en SEER (Seasonal
Energy Efficiency Ratio - seizoensenergierendement) met lagere
geluidsniveaus.
- R1234ze met een GWP-waarde van minder dan
één, waarmee het de huidige voorschriften voor F-gas overtreft en
klanten helpt om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te
verminderen.
- Stille werking: discreet en daardoor geschikt
voor de meest geluidsgevoelige omgevingen, zonder in te boeten aan
capaciteit of rendement
- Aanzienlijke kortere
inschakelstroom bij het opstarten
- Verminderd
koudemiddelpeil
- Eenvoudige besturing dankzij de intelligente
bediening en een gebruiksvriendelijke interface met
touchscreen.
- Geen concessies: Legendarische
betrouwbaarheid van Trane
Beschrijving serie:
- GVWF-koelmachine, geïntegreerd R134a: 395-2660 kW
- GVWF G-koelmachine, geïntegreerd R1234ze: 310-1820 kW