Belangrijke kenmerken
Trane City koelmachines zijn ontworpen met het oog op rendement en
duurzaamheid om het milieu niet te belasten.
De pompen zijn compact en modulair en passen daardoor goed in kleine ruimtes
- Bijna onbestaand aardopwarmingspotentieel (<1) koudemiddel
R1234ze
- Schroefcompressor en AFD (adaptieve
frequentie-aandrijving)
- Warmtewisselaars met messing
gesoldeerd
- alleen bij een breedte van 920 mm
- Breed
toepassingsgebied:
- temperatuur van -12 °C tot 30 °C bij
het verlaten aan de verdamperzijde
- temperatuur van 10
°C tot 80 °C bij het verlaten aan de condensorzijde
Klantvoordelen:
- Solide en duurzame oplossing voor toepassingen onder 400
kW
- Hoog rendement zowel bij koelen als verwarmen
- 99,5 % bedrijfszeker
- Zeer veelzijdig voor de aanpassing
aan verschillende toepassingsvereisten