Belangrijke kenmerken
Trane City koelmachines zijn ontworpen met het oog op rendement en duurzaamheid om het milieu niet te belasten.
De pompen zijn compact en modulair en passen daardoor goed in kleine ruimtes
- Bijna onbestaand aardopwarmingspotentieel (<1) koudemiddel R1234ze
- Schroefcompressor en AFD (adaptieve frequentie-aandrijving)
- Warmtewisselaars met messing gesoldeerd
- alleen bij een breedte van 920 mm
- Breed toepassingsgebied:
- temperatuur van -12 °C tot 30 °C bij het verlaten aan de verdamperzijde
- temperatuur van 10 °C tot 80 °C bij het verlaten aan de condensorzijde
Klantvoordelen:
- Solide en duurzame oplossing voor toepassingen onder 400 kW
- Hoog rendement zowel bij koelen als verwarmen
- 99,5 % bedrijfszeker
- Zeer veelzijdig voor de aanpassing aan verschillende toepassingsvereisten