RTHD evo-koelmachine Series R™

545-1450 kW

Belangrijke kenmerken

  • 4 rendementsniveaus: SE, HE, XE en HSE zijn uitgerust met Trane AFD met verbeterd gedeeltelijk belastingrendement (ESEER)
  • Semi-hermetische schroefcompressor met laag toerental en directe aandrijving, slechts drie bewegende delen, zuiggasgekoelde motor
  • Volledig modulerende vermogensregelaar (15-100 %)
  • Compacte uitvoering - past door standaard dubbele deuren
  • Met bouten bevestigde constructie voor gemakkelijke demontage van de unit
  • Af fabriek geleverd met ster-driehoekstarterpaneel
  • Vereenvoudigd leidingwerk - allen op de gegroefde leidingaansluitingen van verdamper en condensor worden leidingen aangesloten
  • Enkele voedingsaansluiting en lagere bedradingskosten

Klantvoordelen:

Toonaangevend rendement dankzij:

  • Falling-film verdamper: superieure prestaties met lage koudemiddelvulling
  • Nieuwe regelaar van Trane voor optimale systeembetrouwbaarheid en bedieningsinterface
  • Schroefcompressor van Trane, ontworpen om te presteren, gebouwd op duurzaamheid:
  • Optionele adaptieve frequentie-aandrijving van Trane Optionele adaptieve frequentie-aandrijving (AFD) van Trane voor rendementsverbetering

Opties

  • 2 tot 6 verdamperdoorgangen (afhankelijk van de grootte)
  • IJs maken
  • Aansluiting links of rechts
  • Gezekerde of niet-gezekerde hoofdschakelaar
  • Onder-/overspanningsbeveiliging
  • Condensorafsluiters

Accessoires

  • Neopreenblokken
  • Neopreen trillingsdempers
  • Koppelingssets
  • Stromingsschakelaar

Regelsysteem

  • Ultieme bediening: UC800
    • Eenvoudig af te lezen kleurenaanraakscherm (7 inch)
    • Toonaangevende algoritmen
    • Ontwerp met open protocollen
    • Adaptive Control
  • Adaptieve regelaar met vooruitkoppeling
  • Softloading (HSE)
  • Snelle herstart
  • SmartCom-interface: BACnetTM, LonTalk®, Modbus communicatie-interfaces
  • Energiemeting

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contactformulier