Opties
Net als bij alle CenTraVac™-koelmachines, kunt u door opties te selecteren een unit laten bouwen die voldoet aan uw eisen. Van energiebesparende opties tot het uitgebreide elektrische pakket tot allerlei opties met lage- en middenspanning, uw Trane-koelmachine wordt speciaal voor u gemaakt.
- Opties met lage spanning (<600 V) zijn inclusief unit en de extern gemonteerde ster- en driehoekstarters, of een in de unit gemonteerde Adaptive Frequency™-aandrijving.
- Opties met middenspanning (3,3-6,6 kV of 10-11 kV) zijn inclusief unit en extern gemonteerde across-the-line, primaire reactor of auto-transformatorstarters, of een extern gemonteerde Adaptive Frequency-aandrijving.
Opties om energie te besparen omvatten:
- Mogelijkheid om met de warmtepomp tot 60 °C uittrede condensortemperatuur
- Volledige warmteterugwinning (dubbelebundel-warmtewisselaar met volledige warmteterugwinning)
- Additionele condensor (gedeeltelijke warmteterugwinning)
- Thermische opslag (tot -7,8 °C)
- Vrije koeling