CGWN/CCUN Koelmachine

44-315 kW

Belangrijke kenmerken

  • Hermetische scrollcompressoren met hoog rendement, laag trillings- en geluidsniveau en volledige beveiliging tegen oververhitting
  • Externe plaatwerkdelen zijn gegalvaniseerd en afgewerkt met poederverf RAL 9002
  • Toegangspanelen snel te verwijderen met vierkante sleutel en gemonteerde handgrepen
  • Ontworpen voor plaatsing binnen en buiten
  • Maximale temperatuur uitgaand water condensor: 60 °C
  • Spanning van 380, 400 en 415 V
  • 400/110 V transformator voor de regelaar
  • Fase- en onbalansdetectie

Voordelen voor de klant

  • Compacte koelmachine met verpakte hydraulische module voor eenvoudigere en snellere installatie
  • Perfect voor een hele reeks comfort- en industriële toepassingen 
  • Geavanceerd regelsysteem staat voor superieure betrouwbaarheid en lage eigendomskosten

Beschrijving serie

  • CGWN: verpakte koelmachine
  • CCUN: condensorloze koelmachine

Opties

  • Hoogrendementsversie
  • Softstarter
  • Verdamper met waterpompaansturing - enkel of dubbel
  • Condensor met waterpompaansturing - enkel of dubbel
  • Geluidsomkasting compressor
  • Meters voor hoge en lage druk
  • Hydraulische module met:
    • enkele of dubbele verdamperpomp met waterfilter en drukaansluitingen
    • condensorpompen met toerentalinverter, stromingsregelaar, temperatuur retour- en uitgaand water condensor
    • Combinaties van hydraulische modules beschikbaar: alleen verdamper, alleen condensor, of beide

Tracer™ CH530-regelsysteem

Adaptive Control™-regelaar met microprocessor:

  • Eenvoudig te gebruiken bediening
  • Externe lineaire reset, hulp en extern instelpunt water
  • kW-begrenzer op compressor (optioneel)
  • Alarmindicator programmeerbare relais (opties)
  • Regeling ijsproductie (optioneel)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus communicatie-interface (optioneel)
  • Regeling uittredewatertemperatuur condensor (optioneel)

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contactformulier