Series R™-koelmachine RTAC

400-1 500 kW

Belangrijke kenmerken

  • Aantrekkelijk formaat
  • Enkele voedingsaansluiting
  • Traploze vermogensregeling
  • Geluidsarm
  • 'Vallende film' verdamper - hoge COP en geringe hoeveelheid koudemiddel
  • Af fabriek geleverd met ster-driehoekstarterpaneel
  • Installatie in kleine ruimten - 1,2 m speling aan weerskanten

Klantvoordelen:

  • Betrouwbaarheid: Trane-schroefcompressor met slechts 3 bewegende delen
  • Rendement: 3 niveaus, in te stellen conform uw behoefte
  • Eurovent-gecertificeerd Klasse A

Sommige maten en versies zijn niet beschikbaar voor landen die de Ecodesign-richtlijn toepassen

Opties

  • Inzetbaar bij hoge omgevingstemperatuur (tot 52 °C)
  • Werkt in lage omgevingstemperatuur (tot -18 °C)
  • Geluidsarm dankzij ventilator op laag toerental en geluiddempende compressorkast
  • Hoogrendementsversie
  • Hoofdschakelaar
  • Gegroefde leidingaansluitingen aan zijkant unit
  • Leidingen met extra doorgangen en specifieke leidingen voor toepassingen met lage watertemperatuur (tot -12 °C)
  • Aluminium lamellen met zwarte epoxycoating voor corrosieve omgevingen
  • Koperen lamellen
  • Beveiliging van condensor of complete unit
  • Meters voor hoge en lage druk

Opties om energie te besparen: Versies met hoog en extra hoog rendement

Accessoires

  • Neopreen trillingsdempers
  • Pakket voor het aansluiten van gegroefde leidingen
  • Stromingsschakelaar

Tracer™ CH530-regelsysteem

Adaptive Control™ microprocessor met:

  • Gebruiksvriendelijk bedieningsinterfacepaneel
  • Externe auto/stop
  • Externe beveiliging
  • Gekoeldwaterpompregelaar
  • Kaart voor ijsproductie (optioneel)
  • Kaart voor extern instellen koelwater en stroombegrenzing (optioneel)

Contact Request Form