Flex II-koelmachine

55-135 kW

Belangrijke kenmerken Flex II

  • Volledig modulair systeem met capaciteit om zes modules te verbinden zonder enige beperkingen tot 810 kW
  • Compacte voetafdruk: alle modellen 2,4 m lengte x 1 m breedte. Ontworpen om te passen in standaard serviceliften - u hoeft geen kraan of helikopter te huren om toegang te krijgen tot het dak
  • In overeenstemming met de Ecodesign-richtlijn ENER Lot21.  Alle SEER-niveaus ≥ 3,8
  • Tandem DSH aan/uit scroll-compressoren en elektronische expansieventielen
  • Microkanaalcondensorspoelen resulterend in lage koelmiddelvulling R410A = duurzaamheid en lagere kosten  
  • Geavanceerde ontwerp-industrialisatie voor optimale onderhoudswerkzaamheden. Volledige toegang tot alle componenten
 
 
 
Hoofdkenmerken Flex HSE (scrollcompressoren met variabele snelheid)
 
 
 
  • Koelingscapaciteit: 45-230 kW per module
  • Traploze capaciteitsregeling: 20-100%
  • Modulair: 9 verschillende maten leverbaar
  • Superhoge deellastefficiëntie
  • Zeer laag geluidsniveau (optioneel)
  • WFC-technologie met omvormerwaterpompen (optioneel)
 

Klantvoordelen:

  • Overal installeren 
    • HVAC-systeemontwerper kan spelen met gewichts- en ruimteverdeling op b.v. een gebouwdak
    • Flexibel HVAC-installatieontwerp en/of esthetische weergave. Elke module kan weer anders worden geïnstalleerd
    • Bijv. verschillende dakhoeken, verschillende verdiepingen, enz...
  • Ononderbroken werking
  • "Just in time"-systeem
  • Eenvoudig te hanteren
    • Perfect voor projecten met beperkte toegang
    • Perfect voor een project in een stadscentrum waar toegang tot het dak niet is toegestaan
    • Perfect voor retrofit
  • Flexibele en geoptimaliseerde investering
    • Spreid investeringen uit met stapsgewijze uitbreiding van de capaciteit
    • Voeg alleen een modulaire unit toe als meer capaciteit nodig is, zonder extra kosten
    • Zonder enige beperking op elk moment van het project zonder dat oorspronkelijk extra capaciteit was ingepland
    • tot zes units tot 810kW

Opties Flex II

  • Stoomkoeler
  • Warmteterugwinning
  • Stil en zeer stil
  • Geïntegreerde pompen - lage, gemiddelde, hoge hoofddruk, met of zonder watertank

 

Accessoires voor modulaire toepassingen.

  • FlexMaster voor het aansluiten en regelen van maximaal zes modulaire units
  • Hydraulische verbindingsset voor aansluiting tussen afzonderlijke modules
  • Hydraulische verbindingsset voor aansluiting tussen afzonderlijke modules (voor hydraulische versies)

Gemonteerde accessoires

  • Set voor lage omgevingstemperatuur (tot -10 °C)
  • Manometers
  • Volledige anti-indringingsroosters
  • Vermogensfactorcorrectie tot cos phi van 0,91
  • Bedieningspaneel elektrische verwarming met thermostaat
  • Automatische omschakeling waterpomp
  • Beschermingsrelais voor faseproblemen
  • Seriële kaart met BACnet-protocol MS/TP
  • Seriële kaart met BACnet-protocol TCP/IP
  • Gateway Modbus Lontalk
  • Soft - Start
  • Elektrische voeding zonder nulleider 400V/3ph
  • Automatische stroomonderbrekers
  • Stapsgewijze condensatiecontrole
  • Condensatieregeling met modulatie variabele ventilatorsnelheid
  • Hoge statische druk EC-ventilatoren tot 100 Pa
  • Axitop-verdelers
  • Corrosiewerende condensorbatterijen met e-coating
  • Zeecontainerset
  • Stromingsschakelaar
  • Automatische watervulling
  • Waterfilter
  • Display voor regeling op afstand
  • Watermeters
  • Victaulic-set
  • Trilwerende steunen van rubber of met vering
  • Modbus RS485
  • Elektronisch expansieklep
  • Genummerde draden

FlexMaster-controller

  • Bediening tot zes units, van gelijke of verschillende capaciteit   (2-pijpssystemen)
  • Hydraulische setcontrole: beheer van externe waterpompgroep of waterpompen geïntegreerd in elke unit
  • Setpointbeheer aanpassing op basis van inlaat- of uitlaatwatertemperatuur zoals geleverd door de sonde
  • Seriële RS 485-communicatie tussen modulaire unit/units en FlexMaster-controller
  • Meertalige interface
  • PVC-box met transparante deur, UV-bestendig & IP-klasse 66
  • Potentiaalvrije contacten voor algemene alarmsignalen en voor de activering van de waterpomp
  • Potentiaalvrije contacten voor:
  • Activering van het systeem
  • Aanpassingen seizoensinstellingen met extern signaal
  • Mogelijke alarmtoestand van externe waterpomp(en)
  • Dubbel setpointbeheer
  • BMS-verbinding via Modbus-protocol / RS485
  • Input- en outputsondes voor de hoofdgebruiker
  • Buitenluchtsonde
  • Sondes voor regeling van de secundaire gebruiker zoals totaal of gedeeltelijk herstel en SWW (alleen indien nodig)

FlexMaster, overal en overal

  • Ideaal om meerdere Flex-modulaire units op één 'Master-controller' aan te sluiten
  • Voor uitbreiding van de capaciteit van de koelmachine/warmtepompinstallatie
  • Voor het regelen van de hoofdfuncties en bedrijfsmodi van de modulaire units
  • Ononderbroken werking!  In geval van preventief of correctief onderhoud op één module blijven alle andere modulaire units gewoon doorlopen
  • Back-up of stand-by-capaciteit
    • Het aantal installaties met een verzoek om back-up of stand-by-capaciteit neemt toe (bijvoorbeeld ziekenhuizen, banken, datacenters, hoopgwaardige appartementsgebouwen, enz...)
    • Traditionele systemen vereisen een tweede unit met vergelijkbare capaciteit.  Flex-modulaire systemen bereiken hetzelfde effect door simpelweg een modulaire unit toe te voegen
    • Bediening tot zes units, van gelijke of verschillende capaciteit

 

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Resources

  • Zoek uw verkoopkantoor 

Contact Request Form