Lyra™ CGCN-koelmachine

50-245 kW

Belangrijke kenmerken

  • Hermetische scrollcompressoren, laag trillingsniveau en laag geluidsniveau
  • Hoogrendementsplugventilator met luchttoevoer- en afvoerbuizen. Optionele EC-plugventilator voor verhoogde externe statische druk van maximaal 400 Pa voor verbeterde capaciteitsmodulatie en energiebesparing.
  • Platenwarmtewisselaar aan waterzijde met verschildrukschakelaar en elektrische verwarming voor vorstbeveiliging
  • Warmtewisselaar aan luchtzijde met hoogrendabele batterijen met lamellen en naadloze koperen buizen die doorlopen in geribbeld aluminium
  • Thermostatische expansieklep
  • Behuizing en panelen van gegalvaniseerd en gelakt staal
  • Horizontale of verticale luchtstroming
  • Externe statische ventilatordruk tot 300 Pa
  • Plaatwarmtewisselaar aan waterzijde met verschildrukschakelaar en elektrische verwarming voor vorstbeveiliging
  • Volledig aluminium microkanaalcondensoren
  • Met een op microprocessoren gebaseerd regelsysteem om de aan/uit-modus van de unit, instelling van de bedrijfsmodus en parametersinstelling te beheren
  • Behuizing en panelen van gegalvaniseerd en gelakt staal
  • In volledige overeenstemming met de EU-richtlijn 2016/2281 voor comfort koelmachines

Klantvoordelen:

  • Dankzij de compacte afmetingen zijn flexibele installaties mogelijk in zowel nieuwe als bestaande gebouwen
  • Onderhoudswerkzaamheden kunnen gemakkelijk worden verricht dankzij de plaatsing van componenten
  • Uitstekende akoestische comfortniveaus
  • Digital Defrost is een zelfregulerend ontdooiingssysteem dat alleen wordt geactiveerd bij ijsvorming van een consistente dikte op de lamellen van de batterijen
  • Dynamic Logic Control beheert de differentiaal van de temperatuur van het ingaande water op basis van de variatiesnelheid. Dankzij de DLC daalt het aantal keren dat de compressor opstart, wat leidt tot minder kosten en een lager energieverbruik
  • Met de functie Dynamisch instelpunt kan gelijktijdig het instelpunt worden aangepast zodat het comfort altijd optimaal is en het energieverbruik zo laag mogelijk blijft.

    Perfect voor een hele reeks gebouw- en industriële toepassingen
    • Gebouw met gebogen dak of niet groot genoeg
    • Gelijkvloers wisselstroomsysteem met individuele meting/facturering
      • Voorbeeld: Hoge klasse appartementsgebouwen
    • Geluidsgevoelige installaties
      • 'Verborgen' binneninstallatie elimineert klachten uit de buurt
      • Inlaat- en uitlaatluchtkamers:
      • Eenvoudige installatie van aangepaste kanaaldempers die voldoen aan
      • Specifieke geluidsniveaus
    • Hiermee isoleert u de machinekamer van lage buitenluchttemperaturen
      • Voorbeelden: Theaters/hotels/kantoorgebouwen in (oude) stadscentra
    • Gebieden met zware luchtvervuiling.  Binneninstallatie beschermt de unit tegen corrosie. Breng een coating van goede kwaliteit aan op de condensorbatterij

Opties

  • Gedeeltelijke/volledige warmteterugwinning
  • Geluidsisolatie compressor
  • Softstarter
  • Seriële communicatiekaart RS 485
  • Elektronisch expansieklep
  • Vermogensfactorcorrectie tot cos phi = 0,91
  • Automatische stroomonderbrekers
  • Stoomkoeler
  • Onder-/overspanning + beveiligingsrelais fasestoring
  • Condensorbatterijen met epoxycoating
  • Voorgeverfde condensorbatterijen • Koper/koper-condensorbatterijen
  • Geavanceerde iPro microprocessor-controller met BACnet™ of Modbus LonTalk™ seriële kaartoptie

Accessoires

  • G4-EU4-luchtfilters met condensor-inlaat
  • Bedieningspaneel op afstand
  • Stromingsschakelaar
  • Automatische watervulling
  • Waterfilter
  • Watermeters
  • Manometers
  • Trilwerende steunen van rubber of met vering
  • Met een op microprocessoren gebaseerde regelaar om de aan/uit-modus van de unit, instelling van de bedrijfsmodus, parametersinstelling en de weergave van foutcodes te beheren.
  • Carel-elektronische expansieklep 
  • Setpointarbitratie is de strategie die wordt gebruikt om uiteindelijke, gezaghebbende waarden uit meerdere invoerbronnen te selecteren:
    • Externe ingangen worden met een vaste aansluiting met binaire laagspanning (aan/uit of koel-/warmtemodus) rechtstreeks verbonden met de lokale regelaar van de koelmachine
    • Externe setpoint met 4-20 mA analoge signalen of dubbele streefwaarde met digitale ingang. In dit geval is het noodzakelijk om de iPRO-controller te bestellen
    • BMS-ingangen (optioneel)  zijn gebouwautomatiseringssystemen die met de koelmachinebesturingen kunnen communiceren via seriële netwerkkoppelingen, waaronder Modbus, Lon Talk en BACNet. De laatste twee zijn alleen beschikbaar met I-Pro.
  •  

Zoeken naar meer documentatie

* Neem voor andere Ecodesign-gegevensbladen contact op met uw Trane-vertegenwoordiger.

Contact Request Form