TraneCube™ CGB-koelmachine

15-50 kW

Belangrijke kenmerken

  • Tandem scrollcompressoren
  • Elektronisch expansieklep
  • Axiale ventilatoren met ventilatorsnelheid in 2 stappen voor de regeling van condensatie.
  • Condensors met microkanalen
  • Gesoldeerde platenwarmtewisselaar met drukverschilschakelaar en elektrische verwarming met antivriesbescherming
  • Met een op microprocessoren gebaseerde regelaar om de aan/uit-modus van de unit, instelling van de bedrijfsmodus, parametersinstelling en de weergave van foutcodes te beheren.
  • Elektronisch paneel met hoofdschakelaar
  • Kast en panelen van gegalvaniseerd en gelakt staal

Klantvoordelen:
 

  • In overeenstemming met de Europese richtlijn ErP 2009/125/EC
  • Dynamic Logic Control beheert de differentiaal van de temperatuur van het ingaande water op basis van de variatiesnelheid. Dankzij de DLC daalt het aantal keren dat de compressor opstart, wat leidt tot minder kosten en een lager energieverbruik
  • Met de functie Dynamisch instelpunt kan gelijktijdig het instelpunt worden aangepast zodat het comfort altijd optimaal is en het energieverbruik zo laag mogelijk blijft.

Opties

  • Set voor lage omgevingstemperatuur, met koelingsmodus tot -10 °C
  • 3-wegsklep voor huishoudelijk warm water (voeding en regeling inbegrepen)
  • Akoestische compressorkast (stille versie)
  • Softstarter
  • Bedieningspaneel elektrische verwarming met thermostaat
  • Beschermingsrelais voor faseproblemen
  • Condensorbatterijen met e-coating
  • Volledige lijst met opties beschikbaar in productdocumentatie

Accessoires

  • Seriële kaart met BACnetTM Protocol MS/TP of TCP/IP
  • Gateway Modbus
  • Bedieningspaneel op afstand
  • Seriële RS485-kaart.
  • Stromingsschakelaar
  • Automatische watervulling
  • Waterfilter
  • Watermeters/gasmeters
  • Trillingsdempers van rubber
  • Automatische stroomonderbrekers
  • Elektrische voeding zonder nulleider 400V/3Ph/50Hz

Regelsystemen

  • Met een op microprocessoren gebaseerde regelaar om de aan/uit-modus van de unit, instelling van de bedrijfsmodus, parametersinstelling en de weergave van foutcodes te beheren.
  • Carel-elektronische expansieklep 
  • Setpointarbitratie is de strategie die wordt gebruikt om uiteindelijke, gezaghebbende waarden uit meerdere invoerbronnen te selecteren:
    • Externe ingangen worden met een vaste aansluiting met binaire laagspanning (aan/uit of koel-/warmtemodus) rechtstreeks verbonden met de lokale regelaar van de koelmachine
    • Externe setpoint met 4-20 mA analoge signalen of dubbele streefwaarde met digitale ingang. In dit geval is het noodzakelijk om de iPRO-controller te bestellen
    • BMS-ingangen (optioneel) zijn gebouwautomatiseringssystemen die met de koelmachinebesturingen kunnen communiceren via seriële netwerkkoppelingen, waaronder Modbus, Lon Talk en BACNet. De laatste twee zijn alleen beschikbaar met I-Pro.
  •  

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Resources

  • Zoek uw verkoopkantoor 

Contact Request Form