Sintesis™ eXcellent-koelmachine GVAF

500-1600 kW

Belangrijke kenmerken

  • Uitstekend rendement (zowel in EER als ESEER)
  • 2 rendementsniveaus: X en XP
  • 3 akoestische pakketten: Laag geluidsniveau (LN), Nachtverlagingsniveau (NNSB), Extra laag geluidsniveau (XLN)
  • 2 koudemiddelalternatieven R134a en lage GWP R1234ze
  • Centrifugaalcompressoren met hoog toerental
  • 100% olievrije werking
  • Standaard EC condensorventilatoren
  • Standaard 2 koelmiddelcircuits
  • Standaard economizer-circuit
  • Condensorbatterijen met microkanalen
  • Door Trane gepatenteerde CHIL™-verdamper (Compact - High Performance - Integrated design - Low charge)

 

Opties

  • Geïntegreerde waterpomp
  • Condensorbatterijen met epoxycoating
  • Optiplant: unit-sequencer
  • Vrije koeling
  • Energiemeter

Accessoires

  • Stromingsschakelaar
  • Rubberen trillingsdempers

Regelsystemen

  • Ultieme bediening: Trane Tracer™ UC800-controller met TD7-display
    • Eenvoudig af te lezen kleurenaanraakscherm (7 inch)
    • Toonaangevende algoritmen
    • Ontwerp met open protocollen
    • Adaptive Control™
  • SmartCom-interface: BACnetTM, LonTalk®, Modbus communicatiemogelijkheden

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contactformulier