Sintesis Advantage-koelmachine CGAF

290-680 kW

Sintesis™ Advantage, CGAF, is de nieuwe luchtgekoelde koelmachine met een capaciteitsbereik van 290 kW tot 680 kW.

Trane heeft het meest veelzijdige en meest flexibele aanbod in de HVAC-branche. De CGAF is deel van de Sintesis™-familie, inclusief bestseller-producten zoals de luchtgekoelde schroefkoelmachine RTAF of de luchtgekoelde centrifugaalcompressoren met hoog toerental GVAF: meerdere technologieën, uitzonderlijke prestaties en bewezen betrouwbaarheid.

De Sintesis™ Advantage biedt uitstekende efficiëntieniveaus met een vollast van Eurovent Klasse A (EER) en seizoensgebonden efficiëntie (SEER) die verder gaan dan de minimumvereisten van Ecodesign 2018. Opties zoals gratis koeling en warmteterugwinning kunnen eenvoudig in het apparaat worden geconfigureerd, zonder dat dit van invloed is op het compacte ontwerp.

Alle units voldoen aan alle geldende Europese Ecodesign-voorschriften in het kader van ErP Richtlijn 2009/125/EC van het Europees Parlement.

Belangrijke kenmerken

  • Klasse A of B vollastefficiëntie
  • 3 rendementsniveaus: SE, HE, XE
  • 3 akoestische pakketten: SN, LN, XLN
  • Beschikbaar met EC-ventilatoren
  • Koudemiddel R410A
  • Lage koelmiddellading dankzij microkanaalcondensorspiraal

Klantvoordelen:

  • Koeling gedurende het hele jaar bij een omgevingstemperatuur van -20 °C tot 52 °C. Optimaal geschikt voor, comfort, industriële en procestoepassingen
  • Grote configureerbaarheid: Negen verschillende configuraties om uit te kiezen, waarbij een laag geluidsniveau met hoog rendement wordt gecombineerd om uw totale eigendomskosten te minimaliseren
  • Uitstekend akoestisch comfort voor elke toepassing met keuze uit drie niveaus van geluidsdemping
  • Communicatie mogelijk via SmartCom-interface met Lontalk®, BACnet® en Modbus

  •  

Opties

  • Energiebesparende oplossingen voor lagere bedrijfskosten
    • Vrije koeling
    • Volledige warmteterugwinning
    • Gedeeltelijke warmteterugwinning
    • Ventilatoren met elektronische regeling (EC)
  • Akoestische oplossingen voor lawaaigevoelige toepassingen
    • Compressorkasten of akoestische compressorkast
    • Geoptimaliseerde ventilatorverdelers
    • Nachtmodus stille werking
  • Geïntegreerde hydraulische module
    • Enkele of dubbele pompset
    • In het unit-ontwerp geïntegreerde buffertank
    • Compatibel met variabele primaire stroomtoepassingen

Regelsystemen

  • Trane Tracer UC800
    • Toonaangevende algoritmen
    • Ontwerp met open protocollen
    • Adaptive Control
    • Gebouwd op meer dan 100 jaar ervaring in de branche
  • Gebruikersinterface met voorpaneel TD7
    • Eenvoudig af te lezen kleurenaanraakscherm (7 inch)
    • Kleureninterface voor eenvoudige en intuïtieve werking
  • SmartCom-interface: Communicatie via BACnet™, LonTalk™, Modbus

Zoeken naar meer documentatie

* Disclaimer: Attempting to alter the values in the datasheet is strictly forbidden and Trane shall not be liable for any misuse of the data provided or generated. Trane will also undertake any appropriate legal action to protect its interests in case of violation of this prohibition.

Contactformulier