Sintesis™ Advantage, CGAF, is de nieuwe luchtgekoelde koelmachine met een capaciteitsbereik van 290 kW tot 680 kW.
Trane heeft het meest veelzijdige en meest flexibele aanbod in de HVAC-branche. De CGAF is deel van de Sintesis™-familie, inclusief bestseller-producten zoals de luchtgekoelde schroefkoelmachine RTAF of de luchtgekoelde centrifugaalcompressoren met hoog toerental GVAF: meerdere technologieën, uitzonderlijke prestaties en bewezen betrouwbaarheid.
De Sintesis™ Advantage biedt uitstekende efficiëntieniveaus met een vollast van Eurovent Klasse A (EER) en seizoensgebonden efficiëntie (SEER) die verder gaan dan de minimumvereisten van Ecodesign 2018. Opties zoals gratis koeling en warmteterugwinning kunnen eenvoudig in het apparaat worden geconfigureerd, zonder dat dit van invloed is op het compacte ontwerp.
Alle units voldoen aan alle geldende Europese Ecodesign-voorschriften in het kader van ErP Richtlijn 2009/125/EC van het Europees Parlement.
Belangrijke kenmerken
- Klasse A of B vollastefficiëntie
- 3 rendementsniveaus: SE, HE, XE
- 3 akoestische pakketten: SN, LN, XLN
- Beschikbaar met EC-ventilatoren
- Koudemiddel R410A & R454B
- Lage koelmiddellading dankzij microkanaalcondensorspiraal
Klantvoordelen:
- Koeling gedurende het hele jaar bij een omgevingstemperatuur van -20 °C tot 52 °C. Optimaal geschikt voor, comfort, industriële en procestoepassingen
- Grote configureerbaarheid: Negen verschillende configuraties om uit te kiezen, waarbij een laag geluidsniveau met hoog rendement wordt gecombineerd om uw totale eigendomskosten te minimaliseren
- Uitstekend akoestisch comfort voor elke toepassing met keuze uit drie niveaus van geluidsdemping
- Communicatie mogelijk via SmartCom-interface met Lontalk®, BACnet® en Modbus