Conquest™-koelmachine CGAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke kenmerken

  • Compact ontwerp: kleinere footprint en eenvoudige vormgeving
  • Afwerking van hoge kwaliteit
  • Geoptimaliseerd rendement bij gedeeltelijke belasting (ESEER)
  • Twee akoestische pakketten: Standaard geluidsniveau, laag geluidsniveau zonder rendementsverlies
  • Zowel met enkel als dubbel circuit
  • Condensorbatterijen met microkanalen
  • Breed werkingsgebied: lucht- en waterzijde

Klantvoordelen:

De meest voordelige koelmachine dankzij:

  • Laag energieverbruik: superieur rendement in deellast (ESEER)
  • Stille werking: discreet, zelfs in de meest geluidsgevoelige omgevingen
  • Unieke functie: rendement blijft behouden terwijl geluidsniveau afneemt
  • Compact ontwerp: Voor een eenvoudigere integratie op de jobsite
  • Betrouwbaar: belangrijkste onderdelen ontworpen en geproduceerd door Trane
  • Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface en onderling uitwisselbaar met facilitaire automatiseringssystemen
  • Verminderd koudemiddelpeil

Opties

  • Diverse geïntegreerde hydraulische modules: enkele/dubbele pomp, lage/hoge opvoerdruk
  • Buffertank voor betrouwbare en probleemloze werking
  • Proceskoeling (temperatuur afgevoerd gekoeld water lager dan 4 °C)
  • Inzetbaar bij lage omgevingstemperatuur (-18 °C)
  • Condensorbatterijen met epoxycoating voor de duurzaamheid
  • Gedeeltelijke warmteterugwinning (PHR)
  • Extern beschermrooster
  • Hoogrendementsuitvoering (HE)
  • Smart Flow regeling  voor variabele primaire stroming (VPF)
  • Hoge externe statische druk (HESP)
  • Slimme installatieregeling
  • Aanvullende warmte

Accessoires

  • Rubberen trillingsdempers

Regelsystemen

  • Nieuwe Trane-controller, de beste in zijn klasse, voor kleinschalige toepassingen
  • Standaard Lcd-display met bedieningsknop
  • Optioneel uitgebreid scherm:
    • Eenvoudig af te lezen kleurenaanraakscherm (7 inch)
    • Toonaangevende algoritmen
    • Ontwerp met open protocollen
    • Adaptive Control
  • SmartCom-interface: BACnetTM, LonTalk®, Modbus-communicatiemogelijkheden

Contactformulier