CCEB luchtbehandelingsunit voor gezondheidszorg

1000-250.000 m³/u

Belangrijke kenmerken

  • Modulaire kast - uitvoeringen voor binnen en buiten
  • Verticaal gestapeld, achter elkaar, naast elkaar, in L-opstelling
  • 54 standaardtypes unit. Luchtstromingen van 0,25 m³/s tot 38 m³/s
  • Grotere en speciale unit om luchtstromingen tot 70 m³/u te dekken
  • 50 mm dubbellaags-panelen met isolatie van minerale wol
  • Binnenplaat: gegalvaniseerd staal, buitenplaat: PVC-coating, wit
  • Hoge luchtdichte behuizing: Klasse C overeenkomstig BS/DW144 Eurovent 2/2 (0.42l/s/m² @ 2000 Pa)
  • Mechanische klassen (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 of T2/TB2, Eurovent-gecertificeerd
  • Gladde wanden aan binnenzijde, zo min mogelijk stofophoping, eenvoudig te reinigen
  • De volgende componenten zijn verkrijgbaar: paneel- en zakfilters, HEPA-filters, actief-koolstoffilters, auto-roll filter, FC/BI/aerofoil centrifugaalventilatoren, plugventilatoren, waterbatterijen, DX-batterij, elektrische  verwarmingen, stoombatterijen, condensorbatterijen, luchtwassers, stoombevochtigers, verdampingsbevochtigers, platenwarmtewisselaars met kruis- en tegenstroom, thermische wielen, omlopende batterijen, geluiddempers, mengkamers, multi-zone secties

Voordelen voor de klant

  • Betrouwbare constructie van hoge kwaliteit, ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen
  • Constructie is zodanig ontworpen dat aan de hoogste hygiënische eisen kan worden voldaan
  • Toepassing van de beste technologieën met het oog op een zo laag mogelijk exact vermogen voor de ventilator en energieverbruik in het algemeen
  • Snelle en eenvoudige installatie en onderhoud
  • Leverbaar met Eurovent-energieklasse A
  • Conform EN13 053, VDI 6022 en DIN 1946

Opties

  • Plug-ventilatoren met EC-motoren en ventilatorwanden (Klasse IE4)
  • ATEX-gecertificeerde constructie: groep II, categorie 2 en 3
  • Paneelmateriaal: gegalvaniseerd staal, PVC coating, Peraluman, roestvrijstaal 304 en 316L
  • Alle inwendige onderdelen gecoat met of gemaakt van roestvrij staal
  • Levering: plat verpakt/pakket
  • Hellende vloer en anti-bacteriologische afdichtingen
  • Alle componenten op rails gemonteerd voor gemakkelijke verwijdering
  • In de fabriek geïnstalleerde regelingen
  • Uitvoering voor buiten met aflopend dak

Accessoires

  • Inspectievensters en bedrade verlichting
  • Manometers en drukschakelaars
  • Flexibele aansluitingen, weerlamellen, aanzuigkappen, zandvanglouvres
  • Hijsbalk voor motor, verstelbare poten

Contactformulier