CCEB

1000-140.000 m³/u

Belangrijke kenmerken

  • Paneeldikte van 50 mm
  • Rockwool-isolatie
  • Zeer efficiënte warmteterugwinningstechnologie
  • In de fabriek gemonteerde regelingen op aanvraag
  • Geschikt voor toepassingen op maat
  • Beschikbaar in alle landen behalve Italië/Oostenrijk/Hongarije/Midden-Oosten

Voordelen voor de klant

  • Betrouwbare constructie van hoge kwaliteit, ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen
  • Constructie is zodanig ontworpen dat aan de hoogste hygiënische eisen kan worden voldaan
  • Toepassing van de beste technologieën met het oog op een zo laag mogelijk exact vermogen voor de ventilator en energieverbruik in het algemeen
  • Snelle en eenvoudige installatie en onderhoud
  • Leverbaar met Eurovent-energieklasse A
  • Conform EN13 053, VDI 6022 en DIN 1946

Opties

  • VDI 6022 Constructie conform Duits systeem
  • Conform CO4 BS voor ziekenhuizen
  • EC motor
  • ATEX-gecertificeerde constructie

Accessoires

  • Inspectievensters en bedrade verlichting
  • Manometers en drukschakelaars
  • Flexibele aansluitingen, weerlamellen, aanzuigkappen, zandlamellen
  • Hijsbalk voor motor, verstelbare poten

Zoeken naar meer productmateriaal: Litweb

Contactformulier