CCTA-CCTB

1000-140.000 m³/u

Belangrijke kenmerken CCTA

  • Kast verkrijgbaar in 180 standaarduitvoeringen met een luchtstroming tussen 1000 en 140.000 m³/u: uitvoeringen voor buiten en binnen
  • Thermische eigenschappen kast: D1/L1/F9/T3/TB3 (Casing CCTA 50 mm PU) Eurovent-gecertificeerd
  • Sterk kastframe van geëxtrudeerde corrosiebestendige aluminium profielen, op de hoeken versterkt met nylon glasvezel
  • Dubbele afdichting voor een zo goed mogelijke luchtdichtheid van de kast
  • Exclusief kliksysteem voor montage panelen - keurig afgewerkt aan buitenzijde
  • 25 of 50 mm dikke sandwichpanelen van gegalvaniseerd staal aan binnenzijde en wit voorgelakt staal aan buitenzijde
  • Isolatie van panelen is gemaakt van geïnjecteerd polyurethaanschuim zonder cfk's
  • Filters op zelfcomprimerend railsysteem
  • Batterij gemonteerd op rails om verwijderen makkelijk te maken
  • De volgende componenten zijn verkrijgbaar: paneel- en zakfilters, HEPA-filters, actief-koolstoffilters, auto-roll filter, FC/BI/Aerofoil centrifugaalventilatoren met EC-motoren, plugventilatoren, waterbatterijen, DX-batterij, elektrische verwarmingen, stoombatterijen, condensorbatterijen, luchtwassers, stoombevochtigers, bevochtigers, vernevelingsbevochtigers, platenwarmtewisselaars, warmtewielen, omlopende batterijen, geluiddempers, mengkamers, multi-zone secties

Belangrijke kenmerken CCTB

  • Net zo flexibel als de CCTA-serie, met:
    • Aluminium frame met geïntegreerde thermische onderbreking van kunststof
    • 40 mm of 60 mm dikke panelen met geïntegreerde thermische onderbreking, isolatie van polyurethaanschuim
    • Kast met betere thermische eigenschappen: D1/L1/F9/T2/TB2, Eurovent-gecertificeerd
    • Gladde wanden aan binnenzijde met op vier punten een schuin aflopende opvangbak

Voordelen voor de klant

  • Extreme flexibiliteit in constructie en afmetingen zodat het systeem exact aan uw eisen voldoet
  • Gemakkelijk te installeren dankzij modulaire constructie en een eenvoudig systeem om modules op elkaar aan te sluiten
  • Laag energieverbruik en laag specifiek ventilatorvermogen dankzij componenten en terugwinning met hoog rendement
  • Verbeterde uitvoering van kast met mogelijkheid tot reinigen, voor een hogere luchtkwaliteit in het gebouw
  • Conform VDI 6022 en DIN 1946 verkrijgbaar met Eurovent-energieklasse A
  • Alle panelen kunnen worden verwijderd voor volledige toegang

Opties

  • Rockwool-isolatie met hoge dichtheid (80 kg/m³)
  • Binnen-/buitenwanden van peraluman, roestvrij staal 304 of 316 plaatstaal
  • Levering: plat verpakt/pakket
  • Alle inwendige onderdelen gecoat met of gemaakt van roestvrij staal

Accessoires

  • Inspectievensters en bedrade verlichting
  • Manometers en drukschakelaars
  • Flexibele aansluitingen, weerlamellen, aanzuigkappen, zandlamellen

Regelsystemen (niet in alle landen leverbaar)

  • In de fabriek gemonteerd regelsysteem met compleet regelpaneel
  • Werking getest vóór verzending
  • MP581 programmeerbaar regelsysteem voor luchtbehandelingkast
  • Geavanceerde regelstrategieën op maat
  • Startunits, variabele frequentieregelaars
  • Sensoren en stelmotoren
  • Inbedrijfstelling op de locatie

Contactformulier