Tracer™ XM 30: biedt bijkomende punten indien nodig voor
Tracer UC400 en UC600 toepassingen. Elke uitbreidingsmodule heeft
een aantal punten die geconfigureerd kunnen worden met elke
combinatie van in- en uitgangen (zie onderstaande tabellen) Maximaal
acht expansiemodules kunnen worden toegevoegd aan een Tracer UC 400.
Het gebruik van een PM014 DC-stroomtoevoer is echter vereist voor
toepassingen die meer dan twee XM30-modules vereisen.
Tracer™ XM 32: biedt bijkomende punten indien nodig voor
Tracer UC400- en UC600-toepassingen. Elke expansiemodule heeft in
totaal vier relaisuitgangen. Gebruik van een PM014
24Vac/24Vdc-voeding (bestelnummer X136515380) is vereist voor
toepassingen die meer dan twee expansiemodules vereisen.
Tracer™ XM 70: biedt bijkomende aansluitpunten indien nodig
voor Tracer UC400 en Tracer UC600 toepassingen. Elke expansiemodule
heeft in totaal 19 aansluitpunten: Acht universele ingangen, vier
relaisuitgangen, een drukingang en zes universele aansluitpunten
voor ingang / analoge uitgang.
Tracer™ TD7 Display: Een 7 inch-kleurenaanraakscherm voor
binnen- en buitengebruik. Dankzij deze visuele oplossing hebt u
sneller en eenvoudiger dan ooit toegang tot de betrouwbare bediening
geboden door de Tracer UC600.