Trane Worldwide Sites
Apparatuur en systemen Overzicht
Apparatuur Overzicht
Koelmachines
Warmtepompen
Multi-pipe units
Condensorunits
Luchtbehandelingsunits
Rooftopunits
Watermodules
VRF-systeem
Productkeuze Overzicht
Ontwerp- en analysehulpmiddelen Overzicht
Europese testfaciliteit Overzicht
Trane voor technici Overzicht
Regelsystemen Overzicht
Over gebouwregelaars Overzicht
Gebouwbeheerregelaars Overzicht
Tracer™ Concierge
Air-Fi™
Tracer™ SC+ Synchrony
Tracer Ensemble
Tracer™ aangepaste afbeeldingen
Apparatuurregelaars Overzicht
Koelmachineregelaars
Rooftopregelaars
Regelaars aan de luchtzijde
Regelaars voor algemeen doel
Variabele frequentieregelaars
Sensoren Overzicht
Draadloze zonesensoren
Combinatie van temperatuur- en vochtigheidssensoren
Temperatuursensoren
Binnenluchtkwaliteit Koolstofdioxidesensoren (CO₂)
Bedieningselementen voor koelinstallatie Overzicht
Architectuur koelinstallatie
OptiPlant
Meetoplossingen
Chiller Plant Manager
Trane Nederland B.V. │ Verhuur Overzicht
Chiller-huren
Proceskoeling-huren
Rooftops-huren
Waarom kiest u voor Trane
Huurassortiment
Rental-oplossingen
Huurtoepassingen
Succesverhalen
Onderdelen en Services Overzicht
Onderdelen en benodigdheden Overzicht
Catalogus voor onderdelen en producten
Surefit-spoelen
Trane Rental-services
Services Overzicht
Inbedrijfstelling
Bedienen en onderhouden
Trane Building Advantage
Overzicht
Trane FreeCool
TR1 2800 Series
Markttoepassingen Overzicht
Kantoorgebouwen Overzicht
Datacenters Overzicht
Gezondheidszorg Overzicht
Hotelwezen Overzicht
Industrieën Overzicht
Winkels Overzicht
Eten & Drinken Overzicht
Verwarming Overzicht
Over ons Overzicht
Geschiedenis van Trane Overzicht
De Trane-aanpak Overzicht
Innovatie Overzicht
Gebouwen met een hoog rendement Overzicht
Zuinig energieverbruik Overzicht
Duurzaamheid Overzicht
Nieuws Overzicht
Persberichten
Casestudy’s
09.28.2017 | Trane introduceert de Sintesis Advantage-serie: luchtgekoelde koelmachines en warmtepompen met een hoog rendement, een laag geluidsniveau voor vele toepassingen
Meer lezen
09.28.2017 | Trane presenta i refrigeratori raffreddati ad aria e le pompe di calore Sintesis Advantage per un’elevata efficienza, bassa rumorosità e un impiego versatile.
09.28.2017 | Trane lance les pompes à chaleur et les refroidisseurs à condensation par air Sintesis Advantage pour des applications polyvalentes à rendement élevé et à faible niveau sonore
09.20.2017 | Trane führt luftgekühlte Wasserkühlmaschinen und Wärmepumpen von Sintesis Advantage für hocheffiziente, geräuscharme und flexible Anwendungen ein
09.20.2017 | Trane presenta las bombas de calor y las enfriadoras de condensación por aire Sintesis Advantage
09.20.2017 | Trane Introduces Sintesis Advantage Air-Cooled Chillers and Heat Pumps
06.29.2017 | Trane stellt die Rental Selector App für eine schnelle und einfache Auswahl der richtigen temporären Kühl- und Heizgeräte vor
06.29.2017 | Компания Trane представляет приложение Rental Selector, позволяющее быстро и легко выбрать подходящее временное оборудование для охлаждения и обогрева
06.29.2017 | Trane presenta su aplicación Rental Selector para una selección rápida y sencilla de las unidades adecuadas de refrigeración y calefacción temporales
06.29.2017 | Trane Introduces the Rental Selector App for Quick and Easy Selection of the Right Temporary Cooling and Heating Units
Michal Karkoszka
+48 601 077 932
michal.karkoszka@irco.com