Alimentazione elettrica e raffreddamento del magazzino salvano la produzione di cioccolato di qualità a Vienna

Punti salienti del progetto

Location: Austria

Rental Need: trane-commercial:trane-europe/rental-needed/hvac-cooling

Products Installed: 2 chiller a vite raffreddati ad aria + 8 AHU

Cooling Capacity: 1 MW

Rental Duration: 3 mesi

Sfida

Un prestigioso produttore internazionale di cioccolato aveva bisogno ulteriore spazio di magazzino a Vienna per proteggere i prodotti durante il picco di produzione estivo. Hanno trovato un magazzino, ma mancava il controllo della temperatura. Era quindi urgente costruire un impianto di raffreddamento affidabile. 

Soluzione

Il team locale di ingegneri e tecnici dell'assistenza Trane ha fornito una soluzione chiavi in mano dalla pianificazione alla realizzazione. Hanno esaminato il sito e progettato un impianto completo di controllo della temperatura che include:

  • 2 chiller raffreddati ad aria da 500 kW

  • 8 unità di trattamento aria da 150 kW

  • 2 serbatoi di accumulo da 1000 litri

  • 4 gruppi elettrogeni da 200 kVA

  • 600 m di tubi flessibili

La rapida consegna della soluzione con apparecchiature di alta qualità e installazione di primissimo livello ha soddisfatto le esigenze di alimentazione e raffreddamento del cliente. 

Risultati

Con l'installazione di un impianto di raffreddamento temporaneo, i servizi di noleggio Trane hanno creato un ambiente di conservazione perfetto per i prodotti a base di cioccolato, come noto molto sensibili alla temperatura.

Dalla lavorazione alla distribuzione fino al confezionamento e allo stoccaggio, la catena del freddo deve fornire un livello di qualità e sicurezza assolute. I sistemi a bassa temperatura di Trane forniscono soluzioni di stoccaggio refrigerato per i rigorosissimi standard di qualità e sicurezza dei prodotti deperibili. I nostri team di noleggio offrono soluzioni temporanee o stagionali per aiutare i clienti a gestire la produzione nei periodi più impegnativi, evitando la necessità di ampliare in maniera permanente le infrastrutture.

 

servizio di noleggio soluzioni di trattamento aria